Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Temperature Air electric Duct Heaters

ADH and ADHT Series

High Temperature Air electric Duct Heaters | ADH and ADHT Series

High Temperature Air electric Duct Heaters

1.678,77 ADH-005/480V/3P

  • Series ADH Outlet Air Temperatures to 800°F (426°C)
  • Series ADHT Outlet Air Temperatures to 1200°F (648°C)
  • 5 to 270 kW
  • 480V, 3 Phase
  • 0.475" Dia. Tubular Elements
(Prozess-)Lufterhitzer für Luftkanäle - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

APPLICATIONS
Heating air for various drying/curing operations up to 1200°F (648°C) air temperature, heat treating, re-heating or dehumidification, and other similar air heating applications.
FEATURES
Rugged construction. Sturdy 0.475" diameter tubular elements mounted to a heavy 14" or 38" thick steel flange. Terminal housing made of 18 gage aluminized steel. Element support plates of 16 gage aluminized steel are held in place by stainless steel support rods. High temperature units have the additional feature of stainless steel material for the 3" insulation housing and element support plate—all of which provides superior rigidity, strength and reliability. Long life metal sheath tubular elements—Corrosion/oxidation resistant sheath. High grade Incoloy sheath material for excellent corrosion/oxidation resistance at high operating temperatures.
Please review pdf data sheet (Related Links below) for complete product specifications
Examples of partnumbers in the "To Order" box, use the Part Number Builder for other Models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ADH-005/480V/3P
1.678,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-015/480V/3P
2.727,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-025/480V/3P
4.007,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-045/480V/3P
6.731,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADHT-010/480V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
ADHT-020/480V/3P
5.570,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
ADHT-100/480V/3P
15.812,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Style Wählen Sie:
ADH für Series ADH Outlet Air Temperatures to 800°F (426°C)
ADHT für Series ADHT Outlet Air Temperatures to 1200°F (648°C)

(2) Power rating Wählen Sie:
005 für 5 kW
010 für 10 kW
020 für 20 kW
025 für 25 kW
030 für 30 kW
035 für 35 kW
040 für 40 kW
045 für 45 kW
050 für 50 kW
060 für 60 kW
100 für 100 kW
120 für 120 kW (ADHT Only)
160 für 160 kW (ADHT Only)
162 für 162 kW (ADH Only)
180 für 180 kW (ADHT Only)
216 für 216 kW (ADH Only)
240 für 240 kW (ADHT Only)
270 für 270 kW (ADH Only)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.