Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Inline-Prozessluft-Erhitzer in T-Form für Luft und Gase

AHP Series

Inline-Prozessluft-Erhitzer in T-Form | AHP Series

Inline-Prozessluft-Erhitzer in T-Form

127,50 AHP-3741

1 year warranty
  • Durchmesser 3/8", 1/2" oder 3/4"
  • Auslasstemperaturen bis 540°C
  • Einlasstemperaturen bis 121°C
  • Horizontale Montage
  • Mit oder ohne NPT-Gewindeanschluss*

Beschreibung

ANWENDUNGEN
Die Inline-Lufterhitzer der Serie AHP finden Anwendung beim Backen, Trocknen, Laminieren, Metallverarbeiten, Kunststoffschweißen, Vorheizen, Versiegeln, Löten, Aufschrumpfen und beim Nähen synthetischer Gewebe mit gereinigter, trockener Luft oder Gasen. Die Prozesslufterhitzer AHP stellen heiße Luft oder Gase bis 540°C (1000°F) mit stufenloser Regelung der Spannung und/oder des Durchflusses bereit. Mit Temperaturreglern und T-Stücken für die Thermoelementmontage lassen sich auch geschlossene Regelkreise einrichten.

Der Durchfluss, die Temperatur erhöhung oder die erforderliche Leistung werden wie folgt berechnet:

P = F x T/47,2

mit:
P = Leistung in Watt
F = Durchfluss (Norm-ft³/min)
T = Temperaturerhöhung in °C zwischen Einlass und Auslass

Modell-
mummer
Spannung
(V)
Leistung
(W)
Beheizte
Länge
Zoll (mm)
Watt/
Zoll ***
Maximum
ft³/min
Durch-
messer
(mm)
NPT-
Gewinde-
anschluss*
Gewicht
(g)
120 V AC Modelle
AHP-3741 1202003 1/2 (89)5783/8 (10)1/4"82
AHP-5051 1204004 1/2 (114)88101/2 (13)3/8"113
AHP-7561 1207505 1/2 (140)136203/4 (19)3/4"308
120/240 V AC Modelle**
AHP-3742 120
240
50
200
3 1/2 (89)
3 1/2 (89)
14
57
8
8
3/8 (10)1/4"82
AHP-5052 120
240
100
400
4 1/2 (114)
4 1/2 (114)
22
80
10
10
1/2 (13)3/8"113
AHP-7562 120
240
190
750
5 1/2 (140)
5 1/2 (140)
34
136
20
20
3/4 (19)3/4"308
*Zur Bestellung von Erhitzern ohne NPT-Gewindeanschluss ergänzen Sie die Modellnummer um -NF,
Aufpreis für Erhitzer ohne NPT-Gewindeanschluss bei den Serien AHP 374, AHP 505 und AHP-756.
**Diese Lufterhitzer können mit 120 oder 240 V betrieben werden.
Die technischen Daten sind für den Betrieb mit 120 und 240 V angegeben.
***Gibt die W/Zoll-Längenleistung (bezogen auf die beheizte Länge) an.
Verwenden Sie die Tabelle oben, um die erforderliche minimale Durchflussrate zu bestimmen.
Die W/Zoll-Längenleistung ist durch Reduzierung der Betriebsspannung oder
durch Bestellung einer Sonderanfertigung veränderbar.




Abmessungen mm
SerieDurchmesserBeheizte
Länge
LAB
AHP-3749,588,9101,67,933,3
AHP-50512,7114,3127,034,919
AHP-75619,1139,7152,461,941,3

Maximale W/Zoll-Längenleistung (bezogen auf die beheizte Länge)
Minimal erforderlicher Durchfluss (ft³/min)3/8" Durchm.1/2" Durchm.3/4" Durchm.
16080120
26080120
4100100120
6150150150
8200200200
10-250250
15--375
20--500




TECHNISCHE DATEN
Zulässiger Druck: 80 psig
Leistungsdichtetoleranz: bei angegebener Spannung +5, -10% oder besser
Anschlussleitungen: Länge 0,3 m, glasfaserisolierte Leiter
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
120 V AC Modelle
AHP-3741
127,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volt, 200 Watt, Beheizte Länge 89 mm (3 1/2")
AHP-5051
164,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volt, 400 Watt, Beheizte Länge 114 mm (4 1/2")
AHP-7561
226,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volt, 700 Watt, Beheizte Länge 140 mm (5 1/2")
AHP-5051-NF
103,83
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volt, 400 Watt, Beheizte Länge 114 mm (4 1/2"), ohne NPT-Gewindeanschluss
AHP-7561-NF
129,80
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volt, 700 Watt, Beheizte Länge 140 mm (5 1/2"), ohne NPT-Gewindeanschluss
120/240 V AC Modelle**
AHP-3742
137,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 / 240 Volt, 50 / 200 Watt, Beheizte Länge 89 mm (3 1/2")
AHP-5052
161,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 / 240 Volt, 100 / 400 Watt, Beheizte Länge 114 mm (4 1/2")
AHP-7562
222,15
Lieferzeit: ab Lager
 
120 / 240 Volt, 190 / 750 Watt, Beheizte Länge 140 mm (5 1/2")
AHP-3742-NF
84,54
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 / 240 Volt, 50 / 200 Watt, Beheizte Länge 89 mm (3 1/2"), ohne NPT-Gewindeanschluss
AHP-5052-NF
102,08
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 / 240 Volt, 100 / 400 Watt, Beheizte Länge 114 mm (4 1/2"), ohne NPT-Gewindeanschluss
AHP-7562-NF
127,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 / 240 Volt, 190 / 750 Watt, Beheizte Länge 140 mm (5 1/2"), ohne NPT-Gewindeanschluss
Zubehör
AHP-NPT34
€205,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
T-Stück-Fitting für Thermoelement
P-M-A-3-25-1/4NPT-G-1
133,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100-Sonde zur Verwendung mit der obigen Armatur. Mit 1 Meter langem, glasfaserisoliertem Kabel. Ausgelegt bis 480 °C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zur Bestellung von Erhitzern ohne NPT-Gewindeanschluss bitte Modelle mit "-NF" bestellen.
Ordering Example: (1) AHP-3741 Inline-Prozesslufterhitzer in T-Form für Luft und Gase, 200 W, 120 V AC, €127,50
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.