Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Formaldehyde Monitor and Data Logger

AQM-101

AQM-101 Series Formaldehyde monitor | AQM-101

AQM-101 Series Formaldehyde monitor

376,19 AQM-101

CE
  • Large LCD Displays Hcho Level, Temperature, Relative Humidity, Calendar (Y/M/D) and Time
  • Three (3) Smiley Icons Indicate Indoor Air Quality Levels at (0/0.08/0.8 ppm)
  • Stable Electrochemical Sensor for Hcho Detection
  • Programmable High Alarm
  • Manual 0 ppm Calibration
  • Audible/Visible LED Warning for High Hcho Concentration
Umwelttechnik/Wetterstationen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The AQM-101 is designed to measure and record Formaldehyde (HCHO) concentration, air temperature and relative humidity with visible and audible alarms. This HCHO monitor is an ideal instrument for indoor air quality (IAQ) monitoring and local exhaust system (LEV) performance verification in areas where Formaldehyde may be present.

FORMALDEHYDE (HCHO) is a gaseous component of the earth's atmosphere. The concentration of HCHO in natural ambient air is about 0.03 ppm.

The UK Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Regulations 2002 impose a legal requirement for the workplace control of exposure to Formaldehyde, by reference to Table 1 of EH40/2005 Workplace Exposure Limits (WELs).

The short-term exposure limit for Formaldehyde as listed in EH40* is 2 ppm or 2.5 mg/m³ (15 minute reference period).

SPECIFICATIONS
HCHO
    Measurement Range: 0.00 to 5.00 ppm @25°C, ambient pressure
    Accuracy (0.00 to 5.00 ppm): ±5%, + 0.03 ppm
    Resolution: 0.01 ppm
Temperature
    Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
    Accuracy: ±0.1°C (2°F) [0 to 50°C (32 to 122°F)]
    Resolution: 1°C (1°F)
Relative Humidity
    Range: 10 to 80% RH
    Accuracy: ±3% RH [at 25°C, from 10 to 80 RH], ±5% RH below 10%
Memory Capacity: 32,000 readings
Storage Temperature: -40 to 70°C
Interface: USB
Response Time: Less than 30 seconds (T90)
Dimensions: 110 H x 108 W x 28 mm D
Weight: 165 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-101
AQM-101
376,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
HCHO, RH and temperature monitor and data logger
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-10-PW
AQM-10-PW
68,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement universal power supply
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 4 AAA batteries, USB cable, universal power supply and operator's manual.
* Local regulatory exposure limits will vary.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.