Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kohlendioxid-Monitor und Datenlogger

AQM-102

Kohlendioxid-Monitor | AQM-102
Neu

Kohlendioxid-Monitor

444,03 AQM-102

  • Großes LCD-Display mit Anzeige von CO2-Konzentration, Temperatur, relativer Feuchte, Datum und Zeit
  • Intuitive Angabe der Luftqualität in Innenräumen bei (350/450/700/1000/2500/5000 ppm) über sechs (6) Smiley
  • Stabiler NDIR-Sensor zur CO2-Erkennung
  • Programmierbarer Hi-Alarm
  • Manuelle Kalibrierung bei 400 ppm
  • Akustische/optische Warnung bei hoher CO2-Konzentration
  • Berechnung des Hitze-/WBGT-Index
Umwelttechnik/Wetterstationen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der AQM-102 wurde zur Messung der CO2-Konzentration, Lufttemperatur und relativen Feuchte mit optischem und akustischem Alarm konzipiert. Dieser CO2-Monitor eignet sich ideal zur Analyse der Luftqualität in geschlossenen Räumen (IAQ) und Leistungsüberwachung von lokalen Entlüftungsanlagen.

Kohlendioxid (CO2) ist ein gasförmiger Bestandteil der Erdatmosphäre. Die Konzentration von CO2 in der natürlichen Umgebungsluft beträgt ca. 0,04 % oder 400 ppm. Mit jedem Atemzug wandelt der menschliche Körper Sauerstoff (O2) in Kohlendioxid (CO2) um. Kohlendioxid ist nicht sichtbar und geruchlos, kann jedoch bei erhöhter Konzentration u. a. Kopfschmerzen, Benommenheit und Konzentrationsschwierigkeiten verursachen.

Daher wurden Grenzwerte für Kohlendioxid z. B. Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz festgelegt (MAK, Maximale Arbeitsplatz-Konzentration).

Der gesetzliche Expositionsgrenzwert für Kohlendioxid nach TRGS 900 beträgt 5.000 ppm, die VDI-Lüftungsregeln empfehlen einen Richtwert von maximal 0,15 Vol.-% CO2.

TECHNISCHE DATEN
CO2
    Messbereich: 0 bis 9999 ppm
    Genauigkeit (400 bis 5000 ppm): ±30 ppm, + 3 % der Anzeige
    Auflösung: 1 ppm
Temperatur
    Bereich: 0 bis 50°C
    Genauigkeit: ±0,1°C [0 bis 50°C]
    Auflösung: 0,1°C
Relative Feuchte
    Bereich: 0,0 bis 80 % r. F.
    Genauigkeit: ±3 % r. F. [bei 25°C, von 10 bis 80 r. F.], ±5 % r. F. unter 10 %
Speicherkapazität: 32.000 Messwerte
Lagertemperatur: -40 bis 70°C
Schnittstelle: USB
Abmessungen: 110 x 108 x 28 mm (H x B x T)
Gewicht: 165 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
AQM-102
444,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Monitor und Datenlogger zur CO2-, rF- und Temperaturmessung
AQM-10-PW
€68,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz-Universalnetzteil
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang sind 4 Batterien vom Typ AAA, ein USB-Kabel, ein Universalnetzteil und die Bedienungsanleitung enthalten. * Die anwendbaren Expositionsgrenzwerte können von diesen Angaben abweichen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.