Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Pressure Regulators

AR91 and AR92 Series

Miniature Pressure Regulators | AR91 and AR92 Series

Miniature Pressure Regulators

62,42 AR91-015

  • Designed for Applications with Limited Space and for Low Flow or Dead-End Service
  • Small Package Size and Lightweight Construction
  • Corrosion Resistant Anodized Aluminum Exterior
  • Excellent Stability and Repeatability
  • Self Relieving
  • Low-Cost
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The AR90 Series miniature pressure regulator is a compact, low cost unit which operates in pressure ranges up to 100 psi, with a maximum supply pressure of 250 psi. It provides reliability and accuracy for low flow and dead end applications, but is not designed for critical flow applications. The unit is designed with a corrosion resistant anodized aluminum body with a standard fluorocarbon diaphragm.

SPECIFICATIONS
Supply Pressure Effect: <0.25 psig (17.02 mbar)
Exhaust Capacity (@5 psi > Setpoint): 0.1 to 0.3 SCFM (2.8 to 8.5 LPM) typical
Max. Supply Pressure: 250 psig (17.2 bar)
Flow Capacity: 2.5 SCFM (71 LPM) typical
Total Air Consumption:3 SCFH (84.6 LPM) typical
Port Size: 1/16-27 NPT or 5 mm metric thread
Materials of Construction:
  Body: Anodized Aluminum
  Adjusting Screw: Plated Steel
  Trim: Brass, Acetal
  Diaphragm: Fluorocarbon with Polyester Fabric
  Knob: Acetal Resin
  Spring: Music Wire
Dimensions: 22.2 x 22.2 x 84.6 mm (0.875 x 0.875 x 3.33")
Weight: 0.06 kg (2.2 oz)
Mounting Options: Pipe or Panel
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
AR91 Miniature Pressure Regulators with 1/16-27 NPT Threads
AR91-005
64,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 5 psig (0 to 0.35 bar) range
AR91-015
62,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 to 15 psig (0 to 1.0 bar) range
AR91-030
62,07
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 30 psig (0 to 2.1 bar) range
AR91-060
62,42
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 60 psig (0 to 4.1 bar) range
AR91-100
62,07
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 to 100 psig (0 to 7 bar) range
AR92 Miniature Pressure Regulators with 5 mm Metric Threads
AR92-005
64,71
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 5 psig (0 to 0.35 bar) range
AR92-015
62,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 to 15 psig (0 to 1.0 bar) range
AR92-030
64,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 30 psig (0 to 2.1 bar) range
AR92-060
62,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 60 psig (0 to 4.1 bar) range
AR92-100
64,55
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 100 psig (0 to 7 bar) range
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) AR91-100 miniature pressure regulator adjustable from 0-100 psig with 1/16-27 NPT fittings, €62,07
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.