Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizstab in Industrieausführung mit Thermostat

ARMTIE

Heizstab in Industrieausführung mit Thermostat | ARMTIE

Heizstab in Industrieausführung mit Thermostat

  • Mantel aus Incoloy
  • Thermostathülse aus Incoloy mit Thermostat für 5 bis 80°C oder 30 bis 90°C
  • Thermostat für 45 bis 120°C als Option
  • IP55-Klemmenabdeckung aus Aluminium
  • Betrieb mit 230 oder (optional) mit 400 V AC möglich
  • G 2 1/4"-Messingverschraubung
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Heizstäbe der Leistungsstufen 3 bis 12 kW besitzen 3 Heiz­elemente, die bei einphasigem Wechselstrom 230 V AC in Reihe und bei Drehstrom 400 V AC einzeln an je eine Phase angeschlossen werden. Der 2-kW-Heizstab ist nur für 230 V AC geeignet. Der 18-kW-Heizstab ist nur für 400 V AC mit Dreiphasen-Dreieckschaltung geeignet.

Die Heizstäbe sind mit einer eingebauten Thermostathülse aus Incoloy mit 20-Ampere-Thermostat für 5 bis 80°C oder 30 bis 90°C ausgerüstet.

Abmessungen der Aluminium­haube mit der Schutzart IP55: Durchmesser ca. 120 mm, Länge ca. 100 mm.

Der Messingkopf mit G 2 1/4"-Gewinde und Dichtung wird in einer entsprechenden Einschraub­muffe am Speicher montiert. Für andere Montagesituationen ist optional eine Gegenmutter aus Messing inkl. Dichtung lieferbar.

Es wird empfohlen, den Heizstab waagerecht in Bodennähe des Speichers anzuordnen, um die beste Ausbeute und Schichtung zu erhalten. Um ein Durchbrennen zu verhindern, müssen die Heizelemente stets eingetaucht und schlammfrei sein.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Heizstäbe mit Versorgung 240 VAC (eine Phase)
ARMTIE210
384,18
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 2 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 254 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 178 mm
ARMTIE311
317,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 3 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 276 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 178 mm
ARMTIE416
324,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 4 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 406 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE330
354,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 3 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 762 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE411
300,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 4 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 276 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE616
324,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 6 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 406 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE724
434,52
Lieferzeit: ab Lager
 
Heizstab 7,5 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 610 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE914
307,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 9 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 356 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE936
426,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 9 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 914 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE1224
363,27
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 12 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 610 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE1236
Lieferzeit: 5 Wochen
 
 
Heizstab 12 kW 240 V AC mit Eintauchlänge 914 mm. Mit Thermostat 30-90°C,457 mm
Heizstäbe mit Versorgung 415 VAC (drei Phasen)
ARMTIE616-415
317,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 6 kW 415 V AC mit Eintauchlänge 406 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE724-415
434,52
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 7,5 kW 415 V AC mit Eintauchlänge 610 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE914-415
263,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 9 kW 415 V AC mit Eintauchlänge 356 mm. Mit Thermostat 5-80°C, 276 mm
ARMTIE936-415
397,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 9 kW 415 V AC mit Eintauchlänge 914 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE1224-415
448,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 12 kW 415 V AC mit Eintauchlänge 610 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
ARMTIE1836
445,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizstab 18 kW 415 V AC Dreieckschaltung mit Eintauchlänge 914 mm. Mit Thermostat 30-90°C, 457 mm
Zubehör
ARMTIE-NUT
37,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 1/4"-Messing-Gegenmutter und Dichtung
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Reinigung und Wartung: Auch wenn das Heizelement Abscheidungen nicht anzieht, kann Kesselsteinbildung in hartem Wasser nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist es unbedingt notwendig, die Heizelemente regelmäßig zu reinigen, um ein Überheizen und infolgedessen einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden. Dies muss mit äußerster Vorsicht geschehen, um Schäden am Mantelwerkstoff zu vermeiden.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Leistungsstufe und Eintauchlänge Wählen Sie:
ARMTIE210 für 2 kW 254 mm
ARMTIE311 für 3 kW 276 mm
ARMTIE330 für 3 kW 762 mm
ARMTIE411 für 4 kW 276 mm
ARMTIE416 für 4 kW 406 mm
ARMTIE616 für 6 kW 406 mm
ARMTIE630 für 6 kW 762 mm
ARMTIE724 für 7.5 kW 610 mm
ARMTIE914 für 9 kW 356 mm
ARMTIE927 für 9 kW 686 mm
ARMTIE936 für 9 kW 914 mm
ARMTIE1224 für 12 kW 610 mm
ARMTIE1236 für 12 kW 914 mm
ARMTIE1836 für 18 kW 914 mm

(2) Thermostat Wählen Sie:
für Standardthermostat (Feld bitte leer lassen)
-HT für Thermostat für 45 bis 120°C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.