Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat. 2½" NPT Fitting

ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

  • Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
  • Steel Sheath and Lower Watt Density for Heating Lightweight Oils
  • 208, 240 or 480 V 1 & 3 Phase
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
T3 Temp.Range (200-550°F)
Model No.
T2 Temp. Range (60-250°F)
Model No.
T1 Temp.Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
Ib(kg)
ARMTO-3 Series with General Purpose Enclosure 1
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305/208/*ARMTO-3305T2/208/*ARMTO-3305T1/208/*9 (4)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305/240/*ARMTO-3305T2/240/*ARMTO-3305T1/240/*9 (4)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305/480/*ARMTO-3305T2/480/*ARMTO-3305T1/480/*9 (4)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375/208/*ARMTO-3375T2/208/*ARMTO-3375T1/208/*10 (5)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375/240/*ARMTO-3375T2/240/*ARMTO-3375T1/240/*10 (5)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375/480/*ARMTO-3375T2/480/*ARMTO-3375T1/480/*10 (5)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455/208/*ARMTO-3455T2/208/*ARMTO-3455T1/208/*11 (5)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455/240/*ARMTO-3455T2/240/*ARMTO-3455T1/240/*11 (5)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455/480/*ARMTO-3455T2/480/*ARMTO-3455T1/480/*11 (5)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605/208/*ARMTO-3605T2/208/*ARMTO-3605T1/208/*12 (5)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605/240/*ARMTO-3605T2/240/*ARMTO-3605T1/240/*12 (5)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605/480/*ARMTO-3605T2/480/*ARMTO-3605T1/480/*12 (5)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755/208/*ARMTO-3755T2/208/*ARMTO-3755T1/208/*13 (6)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755/240/*ARMTO-3755T2/240/*ARMTO-3755T1/240/*13 (6)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755/480/*ARMTO-3755T2/480/*ARMTO-3755T1/480/*13 (6)
920823347 3/8 (120)ARMTO-3905/208/*ARMTO-3905T2/208/*ARMTO-3905T1/208/*14 (6
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905/240/*ARMTO-3905T2/240/*ARMTO-3905T1/240/*14 (6)
948023347 3/8 (120)ARMTO-3905/480/*ARMTO-3905T2/480/*ARMTO-3905T1/480/*14 (6)
ARMTO-3 Series with E2 Moisture Resistant Enclosure 2
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/208/*ARMTO-3305E2T2/208/*ARMTO-3305E2T1/208/*14 (6)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/240/*ARMTO-3305E2T2/240/*ARMTO-3305E2T1/240/*14 (6)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/480/*ARMTO-3305E2T2/480/*ARMTO-3305E2T1/480/*14 (6)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/208/*ARMTO-3375E2T2/208/*ARMTO-3375E2T1/208/*15 (7)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/240/*ARMTO-3375E2T2/240/*ARMTO-3375E2T1/240/*15 (7)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/480/*ARMTO-3375E2T2/480/*ARMTO-3375E2T1/480/*15 (7)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/208/*ARMTO-3455E2T2/208/*ARMTO-3455E2T1/208/*16 (7)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/240/*ARMTO-3455E2T2/240/*ARMTO-3455E2T1/240/*16 (7)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/480/*ARMTO-3455E2T2/480/*ARMTO-3455E2T1/480/*16 (7)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/208/*ARMTO-3605E2T2/208/*ARMTO-3605E2T1/208/*17 (8)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/240/*ARMTO-3605E2T2/240/*ARMTO-3605E2T1/240/*17 (8)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/480/*ARMTO-3605E2T2/480/*ARMTO-3605E2T1/480/*17 (8)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/208/*ARMTO-3755E2T2/208/*ARMTO-3755E2T1/208/*18 (9)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/240/*ARMTO-3755E2T2/240/*ARMTO-3755E2T1/240/*18 (9)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/480/*ARMTO-3755E2T2/480/*ARMTO-3755E2T1/480/*18 (9)
920823347 3/8(120)ARMTO-3905E2/208/*ARMTO-3905E2T2/208/*ARMTO-3905E2T1/208/*19 (9)
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905E2/240/*ARMTO-3905E2T2/240/*ARMTO-3905E2T1/240/*19 (9)
948023347 3/8(120)ARMTO-3905E2/480/*ARMTO-3905E2T2/480/*ARMTO-3905E2T1/480/*19 (9)
* Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power. Consult Section Z for data on allowable watt densities for viscous materials.

1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed with T1 or T2 Temps and CSA Certified with T1, T2 or T3 Temps.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified with T1, T2 or T3 Temps.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTO-3755T1/480V
2.549,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
7.5 kW heater, 0-180°F thermostat, 480V
ARMTO-3755/240V/3P
2.550,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
7.5 kW heater, 240 V, 3 phase power
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
305 für 3 kW
375 für 3.75 kW
455 für 4.5 kW
605 für 6 kW
755 für 7.5 kW
905 für 9 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Wählen Sie:
/ für 200-550°F with a general purpose terminal enclosure
T1/ für 0-100°F with a general purpose terminal enclosure
T2/ für 60-250°F with a general purpose terminal enclosure
E2/ für 200-550°F with a moisture resistant enclosure
E2T1/ für 0-100°F with a moisture resistant enclosure
E2T2/ für 60-250°F with a moisture resistant enclosure

(3) Voltage Wählen Sie:
208V für 208 Vac
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac

(4) 3 Phase Power Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen)
-3P für 3 phase power
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.