Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Medium Weight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat. 2½" NPT Steel Fitting

ARMTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater | ARMTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater

  • 3 to 9kW
  • Rugged 3 Element Steel Construction
  • Low Watt Density, 15 W/in2
  • Built-in Thermostat, Three Temperature Ranges Available
  • 240 and 480 V, 3 Phase
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See the Temperature Section for our selection of control devices.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
T3 Temp.Range (200-550°F)
Model No.
T2 Temp. Range (60-250°F)
Model No.
T1 Temp.Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
Ib(kg)
ARMTO-3 with E1 General Purpose Enclosure 1
315324 1/2 (62)ARMTO-303/*ARMTO-303T2/*ARMTO-303T1/*11 (5)
415332 3/8 (82)ARMTO-304/*ARMTO-304T2/*ARMTO-304T1/*12 (5)
515339 7/8 (101)ARMTO-305/240ARMTO-305T2/240ARMTO-305T1/24013 (6)
615347 3/8 (121)ARMTO-306/*ARMTO-306T2/*ARMTO-306T1/*14 (6)
7.515357(145)ARMTO-307/240ARMTO-307T2/240ARMTO-307T1/24015 (6)
915367 3/8 (171)ARMTO-309/240ARMTO-309T2/240ARMTO-309T1/24016 (7)
ARMTO-3 Series with Moisture Resistant Enclosure2
315324 1/2 (62)ARMTO-303E2/*ARMTO-303E2T2/*ARMTO-303E2T1/*16 (7)
415332 3/8 (82)ARMTO-304E2/*ARMTO-3046E2T2/*ARMTO-304E2T1/*17 (8)
515339 7/8 (101)ARMTO-305E2/240ARMTO-305E2T2/240ARMTO-305E2T1/24018 (8)
615347 3/8 (121)ARMTO-306E2/*ARMTO-306E2T2/*ARMTO-306E2T1/*19 (9)
7.515357(145)ARMTO-307E2/240ARMTO-307E2T2/240ARMTO-307E2T1/24020 (9)
915367 3/8 (171)ARMTO-309E2/240ARMTO-309E2T2/240ARMTO-309E2T1/24021(10)
/* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac. Model numbers containing 240 V are only available in that voltage.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed with T1 or T2 Temps and CSA Certified with T1, T2 or T3 Temps.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified with T1, T2 or T3 Temps.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTO-303/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 kW heater, 200-550°F with a general purpose terminal enclosure, 240 V, 3 phase power
ARMTO-304T1/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 kW heater, 0-100°F with a general purpose terminal enclosure, 240 V, 3 phase power
ARMTO-304T2/480V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 kW heater, 60-250°F with a general purpose terminal enclosure, 480 V, 3 phase power
ARMTO-305E2T1/240V/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 kW heater, 0-100°F with a moisture resistant enclosure, 240 V, 3 phase power
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
03 für 3 kW
04 für 4 kW
05 für 5 kW
06 für 6 kW
07 für 7.5 kW
09 für 9 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 200-550°F with a general purpose terminal enclosure
T1 für 0-100°F with a general purpose terminal enclosure
T2 für 60-250°F with a general purpose terminal enclosure
E2 für 200-550°F with a moisture resistant enclosure
E2T1 für 0-100°F with a moisture resistant enclosure
E2T2 für 60-250°F with a moisture resistant enclosure

(3) Voltage Wählen Sie:
208V für 208 Vac
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.