Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater with Thermostat. 1" NPT Steel Fitting

ARTMO Series

Oil Immersion Heater | ARTMO Series

Oil Immersion Heater

648,56 ARTMO-500/120V

  • Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
  • 0.25 to 0.50 kW
  • 120 and 240 V, 1 Phase
  • 8 mm Diameter Heavy Duty Steel Sheath
  • Lower Watt Density for Heating Light Weight Oils
  • Single Heating Element Design
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

Heating low viscosity oil — For better flow, improved characteristics, and maintenance of bulk oil at predetermined temperature levels. Also suitable for hydrocarbon based coolants and heat transfer oils where adequate flow conditions are maintained.

Features rugged construction — Sturdy heating steel screw plugs provide superior rigidity and strength. Heavy duty jumper straps and terminal posts assure permanent tightness of connection’s carrying capacity.

High conductivity elements — Filled with highest purity blends of magnesium oxide refractory (MgO) compacted to a rock hard density to ensure maximum thermal conductivity, maximum electrical resistance, and assure long element life.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
General Purpose Enclosure
ARTMO-250/120V
540,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-375/120V
621,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temp.Range (60-187°F), .375 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-500/120V
648,56
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temp.Range (60-187°F), .500 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-500/240V
548,22
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Temp.Range (60-187°F), .500 kW, 20 W/in2, 240 V
E2 Moisture Resistant Enclosure
ARTMO-250E2TL/120V
949,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Temp.Range (0 to 127°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-250E2/120V
949,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-375E2TL/120V
981,84
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Temp.Range (0-127°F), .375 kW, 20 W/in2, 120 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA certified.

2. Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Ordering Example: (1) ARTMO-250E2/120V Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V, €949,11

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Killowatt Rating Wählen Sie:
250 für .250 kW
375 für .375 kW
500 für .500 kW

(2) Temperature Range Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für (60-187°F)
TH für (60-240°F)
TL für (0--127°F)

(3) Voltage Rating Wählen Sie:
120V für 120 Volts
240V für 240 Volts
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.