Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Immersion Heater with Stainless Steel Wetted Construction. 1" NPT Thread

ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater | ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater

1.050,00 ARTMS-750/120V

  • Passivated Stainless Steel Sheath for Weak Corrosive Solutions
  • 0.75 to 3 kW
  • 120, and 240 Vac, 1 phase
  • Integral Thermostat
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Immersion Heater or general information about industrial heater elements.

The OMEGALUX™ ARTMS Series Immersion Heaters feature all passivated stainless steel wetted construction, ideal for process solutions with a pH 5 to pH 9 range.

Please Note: This integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation.

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120, 240 Vac, 1 phase
Sheath: 0.315" diameter passivated stainless steel
Screw Plug: 1" NPT stainless steel
Thermostat: bulb and capillary tube
Enclosure: E1 General Purpose, NEMA-1 rated, or E2 moisture resistant enclosure
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ARTMS-1000E2TH/120V
1.506,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
120 Vac, 1.0 kW, 85 W/sq in, Temp.Range (60-240°F)
ARTMS-1250/120V
1.055,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
120 Vac, 1.25 kW,Temp.Range (60-187°F)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) ARTMS-750/120V a 750 watt heater powered with a thermostat range of 60-187°F powered by 120 Vac, €1.050,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
750 für .75 kW
1000 für 1 kW
1250 für 1.25 kW
1500 für 1.5 kW
2000 für 2 kW
2500 für 2.5 kW
3000 für 3 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 60-187°F with General Purpose Enclosure
TH für 60-240°F with General Purpose Enclosure
TL für 0-127°F with General Purpose Enclosure
E2 für 60-187°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TH für 60-240°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TL für 0-127°F with a Moisture Resistant Enclosure

(3) Wählen Sie:
120V für 120 Vac
240V für 240 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.