Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DIN Rail Fuse Holders

ASK Fuse Holder Series

DIN Rail Fuse Holders | ASK Fuse Holder Series

DIN Rail Fuse Holders

CE
  • DIN Rail Mounted Fuse Holders
  • 1, 2, and 3-Pole
  • Models With Blown Fuse Indication
  • 600V, 32 A (ASK 4)
  • 600V, 50 A (ASK 6)
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The ASK Series of DIN rail mounted fuse holders provides circuit protection for any industrial control system. Two standard fuse styles are supported: 14x51 mm (ASK 6) and 10x38 mm (ASK 4). Single pole, double pole, and 3 pole models are available, with or without blown fuse indicator lights. Fuses can be purchased separately (see accessories chart below).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ASK-4-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 1 pole, no indicator light
ASK-4-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 2 pole, no indicator light
ASK-4-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 3 pole, no indicator light
ASK-4-1I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 1 pole, with indicator light
ASK-4-2I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 2 pole, with indicator light
ASK-4-3I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 3 pole, with indicator light
ASK-6-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 2 pole, no indicator light
ASK-6-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 3 pole, no indicator light
ASK-6-1I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 1 pole, with indicator light
ASK-6-2I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 2 pole, with indicator light
Dual Element 250V Time Delay Fuses for ASK6 series
ECNR1
13,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 1 A
ECNR2
12,40
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 2 A
ECNR3
13,65
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 3 A
ECNR5
13,65
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 5 A
ECNR10
11,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 10 A
ECNR15
33,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 15 A
ECNR20
9,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 20 A
ECNR25
9,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 25 A
ECNR30
9,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 30 A
General Purpose 250V Class M Time Delay Fuses for ASK4 series
MEN1
9,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 1 A
MEN2
8,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Fuses, 250V, 2 A
MEN3
8,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 3 A
MEN5
8,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 5 A
MEN10
8,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 10 A
MEN15
8,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 15 A
MEN20
8,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 20 A
MEN25
9,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 25 A
MEN30
8,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 30 A
General Purpose 500V Class M Time Delay Fuses for ASK4 series
MEQ1
24,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 500V, 1 A
MEQ2
24,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 500V, 2 A
MEQ3
24,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 500V, 3 A
MEQ5
24,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 500V, 5 A
MEQ10
22,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 500V, 10 A
MEQ15
24,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 500V, 15 A
MEQ20
24,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 500V, 20 A
MEQ25
24,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 500V, 25 A
MEQ30
24,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 500V, 30 A
Fast Acting 600V Class CC Fuses for ASK4 series
HCLR.5
24,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 0.5 A
HCLR.75
25,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 0.75 A
HCLR1
23,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 1 A
HCLR1.5
23,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 1.5 A
HCLR2
23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 2 A
HCLR2.5
28,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 2.5 A
HCLR3
23,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 3 A
HCLR3.5
29,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 3.5 A
HCLR4
24,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 4 A
HCLR5
97,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 5 A
HCLR6
71,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 6 A
HCLR7
27,28
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 7 A
HCLR8
23,98
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 8 A
HCLR9
29,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 9 A
HCLR10
79,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 10 A
HCLR12
23,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 12 A
HCLR15
23,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 15 A
HCLR20
79,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 20 A
HCLR25
23,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 25 A
HCLR30
21,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 30 A
Fast Acting 250V Midget Class Fuses for ASK4 series
MOL.5
6,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 0.5 A
MOL1
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 1 A
MOL1.5
6,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 1.5 A
MOL2
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 2 A
MOL2.5
6,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 2.5 A
MOL3
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 3 A
MOL4
6,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 4 A
MOL5
5,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 5 A
MOL6
5,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fuses, 250V, 6 A
MOL8
5,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 8 A
MOL10
4,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 10 A
MOL15
4,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 15 A
MOL20
5,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 250V, 20 A
MOL25
5,64
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fuses, 250V, 25 A
MOL30
4,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 250V, 30 A
Fast Acting 600V Midget Class Fuses for ASK4 series
MCL.5
21,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 0.5 A
MCL1
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 1 A
MCL1.5
21,82
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 1.5 A
MCL2
20,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 2 A,
MCL2.5
25,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 2.5 A
MCL3
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 3 A
MCL3.5
26,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 3.5 A
MCL4
20,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 4 A
MCL5
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 5 A
MCL6
20,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 6 A
MCL8
20,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 8 A
MCL10
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 10 A
MCL12
23,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 12 A
MCL15
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 15 A
MCL20
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 20 A
MCL25
19,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuses, 600V, 25 A
MCL30
19,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuses, 600V, 30 A
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575
10,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3575-1
6,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For our entire selection of fuses, visit www.omegamation.com, or see related links below
Ordering Example:  (1) ECNR1 10x38 mm fuses, 250V, 1A, €13,70
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.