Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer

AU-AMT Series

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer | AU-AMT Series

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer

102,08 AU-AMT8-D2

1 year warranty CE
  • Multifunctional Timer (8 or 18 Functions)
  • Universal Voltage 24 to 265 Vac/Vdc
  • Wide Time Range: 0.1 Seconds to 999 Hours
  • 3 Digit LCD Display for Preset Time and Run Time
  • 17.5 mm (0.68") Width
  • Models include 2 NO or NO/NC Contacts
Relais und Timer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The AU-AMT Series of DIN rail mountable digital multi-timers includes four models featuring 8 or 18 timer functions to offer highest flexibility in controlling operations. The time range is adjustable from 0.1 second to 999 hours. An LCD display shows current run time information.

Specifications
Supply Voltage: 24 to 265 Vac/Vdc (50, 60Hz)
Power Consumption: 10 VA maximum
Timing Range: 0.1 second to 999 hours
Reset Time: 200 ms maximum
Repeat Accuracy: ±0.5%
Output Contact Rating: 8A @ 240 Vac/24 Vdc (resistive)
Electrical Life: 10,000 switching cycles
Mechanical Life: 2,000,000 switching cycles
Operating Temperature: -10 to 55°C (14 to 131°F)
Storage Temperature: -20 to 65°C (-4 to 149°F)
Weight: 85 g (0.14 lb)
Protection Enclosure: IP30
Protection Terminals: IP20
Torque: 0.40 Nm (3.5 lb/inch)
Terminal Wire Size: 0.3 to 2.5 mm² (22-14 AWG)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
AU-AMT8-S1
102,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Output contacts NO/NC, Number of timer functions 8
AU-AMT8-D2
102,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Output contacts 2 NO, Number of timer functions 8
AU-AMT12-S1
116,33
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Output contacts NO/NC, Number of timer functions 18
AU-AMT12-D2
113,89
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Output contacts 2 NO, Number of timer functions 18
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with instruction sheet.
Ordering Example: (1) AU-AMT8-S1 DIN rail mountable 8 function digital timer, output contacts NO/NC, €102,08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.