Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

A Series Ring Heaters

A Series

Ring Heaters | A Series

Ring Heaters

130,21 A-203/120

CE
  • U.L. Component Recognized
  • CSA Certified
  • For Flat Surfaces
  • Rugged, Heavy Duty
  • APPLICATION
    •Tank Bottoms
    • Glue and Lead Melting Pots
    • Dies
    • Platens
    • Valve Flanges
    • Incubators
    • Hotplates
    • Vulcanizers
Heizbänder - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FEATURES
Single-heat rings have two terminals for single wattage, ON-OFF switch or thermostat.

Three-heat rings have three terminals which split the total rated wattage into two equal circuits. By using a three-heat switch 1/4, 1/2 or full wattage may be obtained. Use the two equal circuits in parallel to obtain full wattage. Center terminal is common.

Refractory-insulated construction exclusively. By far the most rugged and best for long, dependable service.

Easy installation. The circular shape and the use of OMEGALUX™ utility clamps simplifies the use of ring heaters. Nesting rings to pack heat in a small area can be done by installing rings within each other. For examples: A-651, A-802 and A-903 provide 4050 watts within a 10 31/32" circle.

Utility clamps. Usually used in sets of 4 to clamp ring elements on flat surfaces. 5/16" flat-head machine screws are normally used, with head brazed or welded to work surface.

To order utility clamps, ask for Model No. 6018 Clamp.

SPECIFICATION
Power: 120 or 240V
Wattage: 125 to 1800 watts
Sheath Material: Chrome Steel
Max. Sheath Temperature: 1200°F



Single-Heat Element
Chrome Steel Sheath
Model No.
Three-Heat Element
Chrome Steel Sheath
Model No.
Dimensions-Inch (cm)
Watts W/In2† A B C
A-203/*A-20-33/*300123 31/32 (10)1 11/16 (4)5/16 (8)
A-204/*A-20-34/*400153 31/32 (10)1 11/16 (4)5/16 (8)
A-205/*A-20-35/*500193 31/32 (10)1 11/16 (4)5/16 (8)
A-304/*A-30-34/*450144 5/8 (12)2 1/4 (6)5/16 (8)
A-305/*A-30-35/*500154 5/8 (12)2 1/4 (6)5/16 (8)
A-306/*A-30-36/*550174 5/8 (12)2 1/4 (6)5/16 (8)
A-405/*A-40-35/*500125 7/16 (14)3 (8)5/16 (8)
A-406/*A-40-36/*660165 7/16 (14)3 (8)5/16 (8)
A-407/*A-40-37/*750185 7/16 (14)3 (8)5/16 (8)
A-504/*A-50-34/*400106 1/16 (15)4 5/16 (11)5/16 (8)
A-505/*A-50-35/*450116 1/16 (15)4 5/16 (11)5/16 (8)
A-506/*A-50-36/*500136 1/16 (15)4 5/16 (11)5/16 (8)
A-656/*A-65-36/*660126 1/8 (16)3 (9)5/16 (8)
A-657/*A-65-37/*750146 1/8 (16)3 (9)5/16 (8)
A-651/*A-65-31/*1000196 1/8 (16)3 (9)5/16 (8)
A-605/*A-60-35/*500116 19/32 (17)4 1/2 (11)5/16 (8)
A-606/*A-60-36/*660146 19/32 (17)4 1/2 (11)5/16 (8)
A-607/*A-60-37/*750166 19/32 (17)4 1/2 (11)5/16 (8)
A-705/*A-70-35/*55097 7/16 (19)5 5/16 (13)5/16 (8)
A-706/*A-70-36/*660117 7/16 (19)5 5/16 (13)5/16 (8)
A-707/*A-70-37/*750137 7/16 (19)5 5/16 (13)5/16 (8)
A-808/*A-80-38/*880148 3/8 (21)6 3/16 (16)5/16 (8)
A-801/*A-80-31/*1050168 3/8 (21)6 3/16 (16)5/16 (8)
A-802/*A-80-32/*1250198 3/8 (21)6 3/16 (16)5/16 (8)
A-901/*A-90-31/*10001010 31/32 (28)8 1/2 (22)5/16 (8)
A-902/*A-90-32/*15001610 31/32 (28)8 1/2 (22)5/16 (8)
A-903/*A-90-33/*18001910 31/32 (28)8 1/2 (22)5/16 (8)
/* Designate voltage. Insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac. Lower wattages down to
125 watts and smaller outside diameters are also available. Contact OMEGALUX.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example partnumbers are shown below. Use the Part Number Builder below this table for your exact configuration.
A-203/120
130,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Single Element Ring Heater, 120 V, 300 W
A-205/120
117,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ring Heaters, 120, 500W
A-205/240
117,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ring Heaters, 240V, 500W
A-902/240
231,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ring Heater, 240V.1500W
A-20-33/240
121,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 500W
A-20-35/240
121,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 500W
A-30-34/120
123,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 120V, 450W
A-70-35/240
186,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 550W
A-30-34/240
144,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 450W
A-70-37/240
186,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 750W
A-651/240
173,21
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 240V, 1000W
A-80-31/120
205,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ring Heater, 120V,1050W
6018
24,53
Lieferzeit: 5 Wochen
 
UTILITY CLAMPS FOR RING HEATER

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Code(see part number tables above) Wählen Sie:
203 für Single-Heat Element Model 203
204 für Single-Heat Element Model 204
205 für Single-Heat Element Model 205
304 für Single-Heat Element Model 304
305 für Single-Heat Element Model 305
306 für Single-Heat Element Model 306
405 für Single-Heat Element Model 405
406 für Single-Heat Element Model 406
407 für Single-Heat Element Model 407
504 für Single-Heat Element Model 504
505 für Single-Heat Element Model 505
506 für Single-Heat Element Model 506
656 für Single-Heat Element Model 656
657 für Single-Heat Element Model 657
651 für Single-Heat Element Model 651
605 für Single-Heat Element Model 605
606 für Single-Heat Element Model 606
607 für Single-Heat Element Model 607
705 für Single-Heat Element Model 705
706 für Single-Heat Element Model 706
707 für Single-Heat Element Model 707
808 für Single-Heat Element Model 808
801 für Single-Heat Element Model 801
802 für Single-Heat Element Model 802
901 für Single-Heat Element Model 901
902 für Single-Heat Element Model 902
903 für Single-Heat Element Model 903
20-33 für Three-Heat Element Model 20-33
20-34 für Three-Heat Element Model 20-34
20-35 für Three-Heat Element Model 20-35
30-34 für Three-Heat Element Model 30-34
30-35 für Three-Heat Element Model 30-35
30-36 für Three-Heat Element Model 30-36
40-35 für Three-Heat Element Model 40-35
40-36 für Three-Heat Element Model 40-36
40-37 für Three-Heat Element Model 40-37
50-34 für Three-Heat Element Model 50-34
50-35 für Three-Heat Element Model 50-35
50-36 für Three-Heat Element Model 50-36
65-36 für Three-Heat Element Model 65-36
65-37 für Three-Heat Element Model 65-37
65-31 für Three-Heat Element Model 65-31
60-35 für Three-Heat Element Model 60-35
60-36 für Three-Heat Element Model 60-36
60-37 für Three-Heat Element Model 60-37
70-35 für Three-Heat Element Model 70-35
70-36 für Three-Heat Element Model 70-36
70-37 für Three-Heat Element Model 70-37
80-38 für Three-Heat Element Model 80-38
80-31 für Three-Heat Element Model 80-31
80-32 für Three-Heat Element Model 80-32
90-31 für Three-Heat Element Model 90-31
90-32 für Three-Heat Element Model 90-32
90-33 für Three-Heat Element Model 90-33

(2) Voltage Wählen Sie:
120 für 120 Vac
240 für 240 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.