Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Air Line Filter/ Pressure Regulators for Pneumatic Control

B07 Inline Filter/Regulators for Compressed Air

Filter Regulators | B07  Inline Filter/Regulators for Compressed Air

Filter Regulators

1 year warranty
  • Full Flow Gauge Ports
  • Excellent Flow and Regulation Characteristics
  • 5 Micron Filter Element
  • 1/4" PTF Supply & Gauge Ports
  • Maximum Pressure 7 bar (125 psig)
  • Transparent Polycarbonate Bowl
Bewegung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

General purpose air filter/pressure regulators are designed for in-line use as a single regulating control filtering source for compressed air. These air regulator/filters are full flow ported for excellent flow and regulation characteristics for pneumatic equipment. They are availanle in ¼" PTF threads, a transparent bowl, relieving diaphragm, gauge, automatic or manual drain and a 0.3 to 8.6 bar (5 to 125 psig) pressure adjustment range. They are suitable for a wide range of pneumatic tools and components and an excellent point of use filter/regulator. These units can be panel mounted with a 30 mm (1.19") diameter mounting hole or can be used with the optional bracket and panel nut. Reducer bushings are also available to use with 1/8" NPT threads.


SPECIFICATIONS
Operating Temperature*: -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Maximum Pressure: 8.6 bar (125 psig)
Materials:
Body: Zinc
Bonnet: Acetal
Bowl: Transparent Polycarbonate
Valve Seat: Acetal
Element :
    B07: Sintered polypropylene
    B39: Synthetic fiber and polyurethane foam
* Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
B07-201-M1AA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼" NPT Port , 1-10 psig, manual drain, no gauge
  
B07-201-M1KA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼" NPT Port , 5-100 psig, manual drain
  
B07-202-M1KA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
B07-201-M1KA with 0-100 PSI (7 BAR) gauge
  
B07-201-M1LA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼" NPT Port , 5-125 psig, manual drain
  
B07-202-A1KA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼" NPT Port , 5-100 psig with gauge, automatic drain
  
L07-200-MPAA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mocro-Fog lubricator, 0.5 scfm @ 90 psig, 1/4 NPT ports.
Accessories
  
OM-AIR-18-025-003
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mounting bracket and plastic panel nut
  
OM-AIR-3646-53
€18,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement bowl with manual drain and O-ring
  
OM-AIR-3646-51
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement bowl with automatic drain and O-ring
  
OM-AIR-3820-02
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Service kit including 5 µm filter element
  
OM-AIR-5726-04
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 µm replacement filter element
  
OM-AIR-18-013-203
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gage, (18" NPT), 1.5" diameter, 0 to 100 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-AIR-18-013-212
OM-AIR-18-013-212
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gage, (18" NPT), 1.5" diameter, 0 to 160 psi
Air Line Fittings and Tubing
  
OM-AIR-C24250428-5PK
8,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male straight adaptor, 1/4 NPT for 1/4" OD tubing
  
OM-AIR-C24250228-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Male straight adaptor, 1/4 NPT for 5/32" OD tubing
  
OM-AIR-C24470428-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
90° Swivel elbow adaptor,1/4 NPT for 1/4" OD tubing
  
OM-AIR-C24470228-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
90° Swivel elbow adaptor, 1/4 NPT for 5/32" OD tubing
  
AU-B79870143
€5,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male hex nipple, 1/4NPT
  
TYUTH95-532332-100
€28,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Air line tubing, 5/32" OD, 100ft., clear
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYUTH95-14160-100
TYUTH95-14160-100
61,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Air line tubing, 1/4" OD, 100ft. , clear
*Alle Preisangaben in Euro.


   
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.