Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heater Wiring Accessories: Ring Terminals, Butt-Splice Terminals, Twist-On Connectors and Bus Bars

BBS, BBP, RLNC and RLNI

Heater Hook-up Wire Accessories | BBS, BBP, RLNC and RLNI

Heater Hook-up Wire Accessories

  • Heavy Duty Crimp Tool and Wire Cutter
  • High Temperature Ring Terminals. Rated to 345°C or 650°C
  • Porcelain Twist-On Wire Connectors. Rated to 105°C
  • Solid and Perforated Bus Bars

Beschreibung

Crimp Tool
This high quality crimp tool is suitable for crimping terminals onto 0.32 to 5.3mm² wire (10-22awg) and also serves as a wire cutter for aluminium and copper conductors.
High Temperature Ring Terminals
Omega offers two types of crimp-on ring terminals:
RLNC terminals are made from nickel-plated copper and are rated for temperatures up to 345°C.
RLNI terminals are 100% nickel and rated to 650°C.
Both types are suitable for use with terminals/studs up to 4.8mm diameter.
RLNC ring terminals
Omega PWN porcelain twist-on wire connectors Porcelain Twist-On Wire Connectors
Omega's PWN twist-on wire connectors are a fast and efficient means of joining stranded copper conductors from 0.8 to 2mm². They are made from porcelain and rated to 105°C and 300V
Bus Bars
High-temperature bus bars are solid or perforated to facilitate wiring. The perforated bus bar has 8.7 x 5.6mm slots on 11mm centres. When connecting elements with a bus bar, provide expansion loops between elements. The current ratings in the table below will cause a temperature rise of 38°C above ambient in the bus bar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT-HT
CT-HT
121,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Crimping Tool
High Temperature Ring Terminals for up to 345°C (packs of 10)
  
RLNC-22
7,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel-plated copper ring terminals for 0.3 to 1.3mm² wire
  
RLNC-16
9,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel-plated copper ring terminals for 1.3 to 2mm² wire
  
RLNC-12
10,58
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Nickel-plated copper ring terminals for 3.3 to 5.2mm² wire
High Temperature Solid Nickel Ring Terminals for up to 650°C (packs of 10)
  
RLNI-22
17,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Nickel ring terminals for 0.3 to 1.3mm² wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLNI-16
RLNI-16
19,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel ring terminals for 1.3 to 2mm² wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLNI-12
RLNI-12
27,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nickel ring terminals for 3.3 to 5.2mm² wire
Porcelain Twist-On Wire Connectors (packs of 10)
  
PWN-S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Twist-on connectors. Min 2 x 0.82mm². Max. 2 x 1.3mm² with 1 x 0.82mm²
  
PWN-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Twist-on connectors. Min 2 x 0.82mm². Max. 2 x 1.3mm² with 2 x 0.82mm²
  
PWN-L
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Twist-on connectors. Min 2 x 0.82mm². Max. 4 x 1.3mm²
Bus Bars
  
BBS-A
20,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Solid Bus Bar 13mm wide. 0.08mm thick. 18Amp. (sold in units of 1foot/300mm)
  
BBS-B
21,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Solid Bus Bar 13mm wide. 1.6mm thick. 28Amp. (sold in units of 1foot/300mm)
  
BBP-A
23,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Perforated bus bar 13mm wide. 0.08mm thick. 9 amp. (sold in units of 1foot/300mm)
  
BBP-B
26,54
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Perforated bus bar 13 mm wide. 1.6mm thick. 16Amp. (sold in units of 1foot/300mm)
  
BBINS
2,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Porcelain High Temperature Bus Bar Insulator
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Busbars are sold by the foot. 10ft minimum order quantity.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.