Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bridge-Balancing and Zero Temperature-Compensation Resistors

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

Bridge-Balancing and Zero Temperature-Compensation Resistors | RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

173,47 RES-2C

  • Sold in Convenient Packs of 50
  • Rugged, High Reliability
  • Flexible, Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONSRES-CRES-N
Foil Measuring GridConstantan foil 5 microns thickNickel foil 5 microns thick
CarrierPolyimide Polyimide
Substrate Thickness20 microns20 microns
Tolerance in Ω±1 Ω±1 Ω
Temp Coefficient of Resistance——0.6%/°C (0.34%/°F)
Temperature Range-75 to 200°C (-100 to 392°F)0 to 100°C (32 to 212°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Price per Package of 5 Resistors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRES-2C
RES-2C
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 ohm constantan foil resistor
  
RES-5C
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 ohm constantan foil resistor
  
RES-2N
173,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 ohm Nickel foil resistor
  
RES-5N
180,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 ohm Nickel foil resistor
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Sold in packs of 5 resistors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.