Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 5" Heads

B and S Series

BiMetal Stem Thermometers | B and S Series

BiMetal Stem Thermometers

120,04 B-0-100C-4-1/2

  • All of Stainless Steel (except dial)
  • Hermetically sealed
  • Model B has external pointer reset
  • 5 Inch Diameter Dial
Glaskolben- und Rundskalen- Thermometer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Ranges and °Divisions
Fahrenheit
Range Div. Range Div.
-100-100°F-50-300°F
-80-120°F50-300°F
-40-160°F50-400°F
*-20-120°F50-500°F
*0-100°F50-550°F
0-140°F50-750°F
*25-125°F100-800°F10°
0-150°F150-750°F10°
0-200°F200-1000°F10°
0-220°F100-200°F10°
0-250°F-70-150°F10°
0-300°F200-300°F10°
20-240°F300-400°F10°
Celsius
Range Div. Range Div.
-50-200°C10-200°C
-50-100°C10-300°C
-50-50°C10-400°C
-40-70°C1100-500°C
-40-160°C1-80-220°C
*-30-30°C1-20-220°C
-20-120°C1*0-30°C
-10-110°C1*0-60°C
*0-50°C10-250°C
0-100°C150-450°C
0-150°C2100-550°C
*Minimum Stem Length 4"



To order a model B or S DialTemp utilize the "To Order" box or the "Partnumber Builder" below which reflects the most popular models. Many additional models are also available. Just review the pdf file in "Related Links" below.You can then use "Order By Partnumber" table to order a non-standard one. Even if the part number you select does not come up with a valid price it may be available!
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
S-0-250F-4-1/2
120,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer,0 to 250F, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting
S-0-150F-12-1/2
99,78
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, 0 to 150F, Stem Length 12 inches, 1/2 inch NPT fitting
S--40-70C-4-1/2
122,39
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, -40 to 70C, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting
S--50-200C-6-1/2
120,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, -50 to 200C, Stem Length 6 inches, 1/2 inch NPT fitting
Model B has an external pointer reset
B--10-110C-6-1/2
133,72
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, -10 to 110C, Stem Length 6 inches, 1/2 inch NPT fitting
B--10-110C-9-3/4
159,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, -10 to 110C, Stem Length 9 inches, 3/4 inch NPT fitting
B-0-150F-21/2-1/2
120,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, 0-150F, Stem Length 2.5 inches, 1/2inch NPT fitting
B-50-500F-9-1/2
129,05
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Dial Thermometer, 50 to 500F, Stem Length 9 inches, 1/2 inch NPT fitting

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) S-0-250F-4-1/2 5 Inch Diameter Dial Thermometer,0 to 250F, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting, €120,04

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Series Wählen Sie:
B für B Series (w/External reset)
S für S Series

(2) Temperature Range Wählen Sie:
-100-100F für -100 to 100°F
-80-120F für -80 to 120°F
-40-160F für -40 to 160°F
-20-120F für -20 to 120°F
0-100F für 0 to 100°F
0-140F für 0 to 140°F
25-125F für 25 to 125°F
0-150F für 0 to 150°F
0-200F für 0 to 200°F
0-220F für 0 to 220°F
0-250F für 0 to 250°F
0-300F für 0 to 300°F
20-240F für 20 to 240°F
-50-300F für -50 to 300°F
50-300F für 50 to 300°F
50-400F für 50 to 400°F
50-500F für 50 to 500°F
50-550F für 50 to 550°F
50-750F für 50 to 750°F
100-800F für 100 to 800°F
150-750F für 150 to 750°F
200-1000F für 200 to 1000°F
100-200F für 100 to 200°F
-70-150F für -70 to 150°F
200-300F für 200 to 300°F
300-400F für 300 to 400°F
-50-200C für -50 to 200°C
-50-100C für -50 to 100°C
-50-50C für -50 to 50°C
-40-160C für -40 to 160°C
-30-30C für -30 to 30°C
-20-120C für -20 to 120°C
-10-110C für -10 to 110°C
0-50C für 0 to 50°C
0-100C für 0 to 100°C
0-150C für 0 to 150°C
0-200C für 0 to 200°C
0-300C für 0 to 300°C
0-400C für 0 to 400°C
100-500C für 100 to 500°C
-80-220C für -80 to 220°C
-20-220C für -20 to 220°C
0-30C für 0 to 30°C
0-60C für 0 to 60°C
0-250C für 0 to 250°C
50-450C für 50 to 450°C
100-550C für 100 to 550°C

(3) Stem Length Wählen Sie:
21/2 für 2 in
4 für 4 in
6 für 6 in
9 für 9 in
12 für 12 in
15 für 15 in
18 für 18 in
24 für 24 in
30 für 30 in
36 für 36 in

(4) Thread Wählen Sie:
1/4 für 1/4 NPT
1/2 für External Reset 1/2 in NPT
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.