Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Norgren Excelon® Filter/Regulator- Lubricator Combination Units for Pneumatic Applications

C72H Series Air Filter/Regulator-Lubricator Combination

Norgren Excelon® Filter/Regulator- Lubricator Combination Units for Pneumatic Applications | C72H Series Air Filter/Regulator-Lubricator Combination

  • True Modularity with Norgren Quikclamp® Connections
  • Quick Release Bayonet Bowl
  • Lubricator Flow Sensor Provides a Nearly Constant Oil/Air Ratio Over a Wide Range of Air Flows
  • Push-to-Lock Adjusting Knob with Tamper Resistant Option
  • All Around (360°) Visibility of the Lubricator Sight-Feed Dome Simplifies Installation and Adjustment
  • Regulator Balanced Valve Minimizes Effect of Variation in the Inlet Pressure on the Outlet Pressure
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


The C72H Series Air Line Air Filter/Regulator-Lubricator Combination Units are designed for use as a single in-line unit or as part of Norgren's Excelon® modular compressed air preparation supply system. As a modular component, this filter/regulator-lubricator can quickly be attached to smooth start / exhaust valves, safety lockout valves and pipe adapters. With our Quickclamp® and Quickclamp® and wall bracket accessories, a complete compressed air supply system can be assembled and mounted in minutes.

The C72H Filter/Regulator-Lubricator combination units come in Micro-Fog models for pneumatic applications containing one or more points of lubrication. Uses include lubrication of cylinders and air driven devices like air line tools or pneumatic screwdrivers.

SPECIFICATIONS

Fluid: Compressed air
Maximum Pressure:
    Transparent Bowl: 10 bar (150 psig)
    Metal Bowl:
        Manual or Semiautomatic Drain: 17 bar (250 psig)
        Automatic Drain: 10 bar (150 psig) O
perating Temperature*:
    Transparent Bowl: -20 to 50°C (0 to 125°F)
    Metal Bowl: -20 to 65°C (0 to 150°F)
Particle Removal: 5, 25, or 40 µm filter element

MATERIALS
Body: Zinc
Bonnet: Acetal
Transparent Bowl: Polycarbonate
Guard for Transparent Bowl: Zinc
Metal: Zinc
Metal Bowl Liquid Level Indicator Lens: Transparent nylon
Sight Feed Dome: Transparent nylon
Element: Sintered polypropelene
Elastomers: Neoprene and nitrile * Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°)F.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
C72H-2AK-AW3-RMG-QWN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/4" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.08kg (2.37lb)
  
C72H-3AK-AW3-RMG-QWN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.08kg (2.37lb)
  
C73H-2AK-AD3-RMG-QDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/4" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C73H-3AK-AD3-RMG-QDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C73H-4AK-AD3-RMG-QDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C74H-3AK-AD3-RMG-QDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 2.36kg (5.20lb)
  
C74H-4AK-AD3-RMG-QDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 2.30kg (5.07lb)
Accessories
Quick Clamps for easy assembly
  
OM-AIR-4214-52
€17,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quick Clamp with wall bracket for H72 series
  
OM-AIR-4314-52
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quick Clamp with wall bracket for H73 and H74 series
  
OM-AIR-4214-51
€13,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quick Clamp for H72 Series
  
OM-AIR-4314-51
€14,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quick Clamp for H73 and H74 Series
Pipe Adapters for easy assembly
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-AIR-4215-02
OM-AIR-4215-02
€17,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quickmount pipe adapters H72 - 1/4" NPT port
  
OM-AIR-4215-03
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72 - 3/8" NPT port
  
OM-AIR-4315-01
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 - 1/4" NPT port
  
OM-AIR-4315-02
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 3/8" NPT port
  
OM-AIR-4315-03
€18,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74- 1/2" NPT port
  
OM-AIR-4215-05
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72- 1/4" G port
  
OM-AIR-4215-06
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72- 3/8" G port
  
OM-AIR-4315-09
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 - 1/4" G port
  
OM-AIR-4315-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 3/8" G port
  
OM-AIR-4315-11
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 1/2" G port
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Models include PTF threads. Filter/regulator has a knob adjustment, automatic drain, transparent bowl with guard, 40 µm element,relieving diaphragm and 10 bar (150 psig) regulating spring and gauge. Lubricator is a micro-fog model with 1/4 turn manual drain and transparent bowl with guard.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.