Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Control up to 8 Digital
Outputs with an RS-232
Link
Programmable Power on
State of Outputs
Programmable
Communication
Accessories for
Controlling High Power
ac/dc Lines
Beschreibung
The CA-3040 is no longer available. Please see the D1700 as a possible
alternative or contact our Data Acquisition department for a suggestion.
The OMEGA ® CA-3040 serial power
control interface is an intelligent
device that may be connected to
almost any computer through an
asynchronous RS-232 serial port.
By sending a simple command
sequence, the CA-3040 lets you
control up to eight different on-off
type devices. To control high level
ac and dc voltages, optional isolated
relay interfaces are available.
Where logic level signals are
required the CA-3040 may be used
directly.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.