CA150
Tragbarer Multifunktions-Kalibrator
-
***************************************************************
ACHTUNG: Diese Serie ist innerhalb der EU nicht mehr verfügbar!
***************************************************************
Beschreibung
The CA150 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.
Kalibrator im Handheld-Format
Das ergonomische, langgestreckte Gehäuse wurde für eine einfache, intuitive Bedienung mit übersichtlichen Funktionstasten entworfen. Für die praktische Einhandbedienung im mobilen Einsatz wird eine separate Tragetasche angeboten.
Gleichzeitiges Messen und Geben von Signalen für Prozessgeräte
Traditionell werden bei der Kalibrierung mehrere verschiedene Geräte benötigt, wie zum Beispiel ein Generator, eine Widerstandsdekade und ein Multimeter. Mit dem CA150 lassen sich alle diese Aufgaben mit einem einzigen Gerät abdecken – von der regelmäßigen Prüfung von Thermoelementen, Widerstandsfühlern und anderen Aufnehmern bis hin zur Kalibrierung und Diagnose von Prozessgeräten wie Messumformern, Anzeigern oder Reglern.

Transmitter/Messkreisspeisung
Bei 2-Drahtransmittern stellt der CA150 die Speisespannung von 24 V DC bereit, um die Stromausgangssignale (bis 22 mA DC) zu messen).
Hohe Genauigkeit beim Messen und Geben
Hohe Genauigkeit: 0,02% beim Messen und Geben
Funktionen: V DC, mA DC, Ohm, Frequenz und Temperatur (mit Thermoelement und Widerstandsfühler) sowie 24-V-DC-Speisung für Aufnehmer]
Speicherfunktionen: Einstellungsspeicher
Einstellungen können gespeichert und später wieder geladen werden. Bis zu 21 Datenobjekte lassen sich speichern. Die gespeicherten Datenobjekte umfassen Funktionen, Bereiche, generierte oder gemessene Werte sowie die Betriebsarten.
Datenspeicher
Diese Funktion speichert die angezeigten gemessenen und gegebenen Werte. Bis zu 100 Datenobjekte lassen sich speichern. Dabei werden Speicherdatum und -uhrzeit, Geben/Messen-Funktionen, Bereiche und gemessene/gegebene Werte gespeichert. Gespeicherte Werte lassen sich auf dem Gerätedisplay anzeigen sowie über die Schnittstelle ausgeben.
Zubehör
Gerätetasche, je ein Kabelsatz für Geben/Messen, Klemmenadapter, 6 Alkali-Batterien (Mignon),
Sicherung und Bedienungsanleitung.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, 6 Mignon-Batterien, Gerätetasche, Kabeln und Klemmenadapter.