Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells

CA Series

Cable Assemblies with Twist Lock Connectors, sensor cables, load cell cables, transducer cables, CA- | CA Series

142,24 CA-4PC24-4A-015

  • Twist Lock Connector/Flying Lead Configuration
  • Ready Made Cable Assemblies
  • Designed to Fit Most Popular Load Cells and Pressure Transducers
  • 4.6 m (15') Length Standard, Other Lengths Available
  • PVC or FEP Insulation
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA offers a variety of pre-made cable assemblies for pressure transducers and load cells with 6-pin twist lock style connectors. Standard length is 4.6 m (15') but other lengths are also available. Cables include a 6-pin female connector on one end and color coded stripped ends on the other.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
4 or 6 PIN Twist-lock Connector
CA-2PC24-1-015
150,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Fits all with 2 wire 4 to 20 mA output
CA-2TE22-1-015
174,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2-Conductor 15 ft cable, FEP Insulation; Fits all with 2 wire 4 to 20 mA output
CA-4PC24-2A-015
149,40
Lieferzeit: 6 Wochen
 
4-Conductor 15 ft calbe, PVC Insulation; Product used on, LC111 <250 lbs, PX101 (4 pin connector)
CA-4PC24-2-015
142,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on, LC111, LC511, LC315, LC213, LC214, PX103-5V, PX41x1-5V
CA-6PC24-3-015
169,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on LC1011, LC1112, LC1113, LC411, LC412, LC711, LC712
CA-6TE24-3-015
199,79
Lieferzeit: ab Lager
 
6-Conductor 15 ft cable, FEP Insulation; Product used on PX01, PX02, PX03, PX80, PX81, PX91
CA-4PC24-4-015
150,23
Lieferzeit: 6 Wochen
 
4-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on LCHD 5 to 5000 lb, PX610, PX61, PX931 (w/o sense)
CA-6PC24-4-015
160,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on LCHD 5 to 5000 lb, PX610, PX61, PX931
CA-4PC24-4A-015
142,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on LCHD>5000 lb (w/o sense)
CA-6PC24-4A-015
169,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on LCHD>5000 lb
CA-4TE24-6-015
141,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Conductor 15 ft cable, FEP Insulation; Product used on PX5000, PX5500, PX6000 (w/mV/V output)
CA-6PC24-5-015
160,22
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on PX5000, PX5500, PX6000 (w/0-5 or 0-10 Vdc amp)
CA-6TE24-5-015
198,70
Lieferzeit: 6 Wochen
 
6-Conductor 15 ft cable, FEP Insulation; Product used on PX32
CA-4TE24-2-015
141,80
Lieferzeit: 6 Wochen
 
4-conductor 15 ft cable, FEP Insulation; Product used on, PX35
CA-4PC24-6-015
150,23
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation; Product used on PX101
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Note: 6 conductor cables only required when using them on a product that has an internal shunt or input sensing leads.
For RoHS compliant cable assemblies add "-R" to the part number, for no additional charge.
Ordering Example: (1) CA-6PC24-4-015 15 ft Cable assembly with PVC insulation to fit LCHD load cells with ranges <=5000 lb, €160,26
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.