Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ELECTRIC STUD HEATERS

CBH Series

ELECTRIC STUD HEATERS | CBH Series

ELECTRIC STUD HEATERS

  • Reliable,Premium Quality
  • Steel Sheath
  • 1150 to 8000W
  • 120, 240
  • 18"(46 cm), to 60" (152 cm) Lengths
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Cartridge Heaters work on this link.

CBH Series heaters are constructed of rugged metal sheathed tubular elements homogeneously combined with a metal sleeve that has been accurately dimensioned to provide a proper clearance and ease of inserting into standard drill hole sizes so large bolts or studs may be rapidly expanded and tightened with a wrench, providing ‘’shrink fit tightness” when cool

Useful in assembly of large compressors, presses, turbines, die blocks, cylinders, engine heads, pressure vessels, etc. Quick heat-up is important to avoid heat drain-away of surrounding metal. CBH heaters are generally used in sets to permit uniform tightening of mating parts.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



Watts Dimensions Inches (cm) Max. Stud
Hole Dia.†
Model No. Weight
Ib (kg)
A
Lgth.
B Htd.
Lgth.
C Htd.
Dia.
D Cold
End
E Cold
End
115018(46)12(30).553 (1.4)1 1/8 (3)6 7/8(17).616(1.6)CBH-1815/120V5(2)
150024(61)18(46).553 (1.4)1 1/8(3)6 7/8(17).616(1.6)CBH-2415/120V5(2)
225030(76)24(61).553 (1.4)2 1/8 (3)6 7/8(17).616(1.6)CBH-3025/*5(2)
260036(91)30(76).553 (1.4)2 1/8(3)6 7/8(17).616(1.6)CBH-3625/*5(2)
120018(46)12(30).660(1.7)3 1/8 (3)6 7/8(17).735(1.9)CBH-1816/120V6(3)
170024(61)18(46).660(1.7)3 1/8(3)6 7/8(17).735(1.9)CBH-2416/120V6(3)
230030(76)24(61).660(1.7)4 1/8 (3)6 7/8(17).735(1.9)CBH-3026/120V6(3)
280036(91)30(76).660(1.7)4 1/8(3)6 7/8(17).735(1.9)CBH-3626/120V6(3)
170018(46)12(30).730(1.9)1 1/4(3)6 3/4(17).860(2.2)CBH-1827/120V5(2)
250024(61)18(46).730(1.9)1 1/4(3)6 3/4(17).860(2.2)CBH-2427/120V5(2)
420036(91)30(76).730(1.9)1 1/4(3)6 3/4(17).860(2.2)CBH-3647/120V6(3)
600048(122)42(107).730(1.9)1 1/4(3)6 3/4(17).860(2.2)CBH-4867/**6(3)
750060(152)54(137).730(1.9)1 1/4(3)6 3/4(17).860(2.2)CBH-6177/240V7(3)
270024(61)18(46).855(2.2)1 1/4(3)6 3/4(17).985(2.5)CBH-2438/240V7(3)
360030(76)24(61).855(2.2)1 1/4(3)6 3/4(17).985(2.5)CBH-3048/120V8(4)
530042(107)36(91).855(2.2)1 1/4(3)6 3/4(17).985(2.5)CBH-4258/**8(4)
650048(122)42(107).855(2.2)1 1/4(3)6 3/4(17).985(2.5)CBH-4868/240V9(4)
600042(107)36(91).980(2.5)1 1/4(3)6 3/4(17)1.110(2.8)CBH-4269/**9(4)
800054(137)48(122).980(2.5)1 1/4(3)6 3/4(17)1.110(2.8)CBH-6189/240V9(4)
† Hole diameter should be held as close to heater diameter as possible for maximum heat transfer and heater life.
* Designate voltage, Insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Those model numbers containing /120,/240, or /480 are available only in that voltage.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
CBH-1815/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 1150 W, 120 V
CBH-1816/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 1200W,120V
CBH-1827/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 1700 W, 120 V
CBH-2415/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 1500 W, 120 V
CBH-2427/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 2500 W, 120V
CBH-2438/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 2700 W, 240V
CBH-3025/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stud heater, 2600 W, 240V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) DIM A Wählen Sie:
18 für 18 in.
24 für 24 in.
30 für 30 in.
36 für 36 in.
42 für 42 in.
48 für 48 in.
61 für Code 61

(2) Code in Part Number Wählen Sie:
15 für code 15
16 für code 16
25 für code 25
26 für code 26
27 für code 27
38 für code 38
47 für code 47
48 für code 48
58 für code 58
67 für code 67
68 für code 68
69 für code 69
77 für code 77
89 für code 89

(3) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.