Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters - Discontinued

CDB-387

Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters | CDB-387

  • Measures 5 Conductivity Ranges, 4 TDS Ranges and 2 Resistivity Ranges
  • Autoranging for Maximum Resolution
  • Analog and Digital Outputs Standard
  • Standard RS-232 Output
Leitfähigkeitsmesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Discontinued, replaced by CDH-SD11.

The CDB-387 is a microprocessor-based, benchtop conductivity, resistivity and TDS meter. The unit has a large LCD display and membrane keypad for easy operation. The meter features automatic temperature compensation, programmable temperature coefficient, recorder output and bi-directional RS-232C output. The CDB-387 measures 5 conductivity ranges, 2 resistivity ranges and 4 TDS ranges. The CDB-387 will automatically select the most suitable range to provide maximum resolution. The CDB-387 operates off ac power or a 9 V battery. The 9 V battery serves as a back-up to retain calibration data, even in the event of a power failure, and allows for portable field measurements. The unit is supplied with a glass dip-style conductivity cell with an integral temperature sensor, K = 1.0, calibration solutions and 9V ac adaptor.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Conductivity Probes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-5001-GD1
CDE-5001-GD1
€216,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Glass dip-style conductivity probe K=1.0 with ATC, platinum plates, 12 x 130 mm (0.5 x 5.1")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-5002-PD1
CDE-5002-PD1
€212,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polymer dip-style probe, K= 1.0 with ATC platinum plates, 12 x 135 mm (0.5 x 5.3")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-5014-GD01
CDE-5014-GD01
€221,75
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glass dip-style probe, K= 0.1 with ATC, platinum plates, 20 x 130 mm (0.8 x 5.1")
  
CDE-5004-ED10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Epoxy dip-style probe, K=10 with ATC, carbon plates, 26 x 353 mm (1.0 x 13.9")
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-450
CDSA-450
€20,86
Lieferzeit: ab Lager
 
450 MicroSiemens Standard Solution
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1500
CDSA-1500
€20,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
1500 MicroSiemens Standard Solution
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-4500
CDSA-4500
€20,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
4500 MicroSiemens Standard Solution
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Includes meter, CDE-5001-GD1 glass dip probe, conductivity solution, power adaptor, battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.