Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Conductivity Cells

CDCE-90 Series

Conductivity Cells for CDCN-90A, CDCN-91, CDTX-90, and CDCN-5800 | CDCE-90 Series

440,62 CDCE-90-001

  • Compatible with CDCN-90A, CDCN-91, CDTX-90A, CDCN-5800
  • Fitting Material:
    Polypropylene
  • Electrodes: 316 SS
Leitfähigkeitsmesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
CDCE-90-001, CDCE-90-01, CDCE-90-1

Cell:
    CDCE-90-001: 0.01
    CDCE-90-01: 0.1
    CDCE-90-1: 1.0
Conductivity Range:
    CDCE-90-001: 0.010 to 100 µS (10 KΩ to 100 MΩ)
    CDCE-90-01: 1 to 1000 µS
    CDCE-90-1: 10 to 10,000 µS
Temperature Compensation: Pt1000
Wetted Materials:
    O-Rings: EPR
Insulator Material: PTFE
Electrodes: 316 SS
Standard Fitting: Polypropylene
    Max. Pressure: 6.9 bar (100 psi)
    Max. Temperature: 100°C (212°F)
Optional Fitting: 316 SS ½ NPT
    Max Pressure: 13.8 bar (200 psi)
    Max Temperature: 120°C (248°F)

CDCE-90-10
Cell Constant:
10.0
Conductivity Range: 100 to 200,000 µS
Temperature Compensation: Pt1000
O-Ring: EPR
Insulator Material: CPVC
Electrodes: 316 SS
Fitting Material: 316 SS
Maximum Pressure/Temperature: 100 psig @ 95°C (203°F)

CDCE-90-20B
Cell Constant:
20.0
Conductivity Range: 200 to 400,000 µS
Temperature Compensation: Pt1000
O-Ring: EPR
Insulator Material: PEEK
Electrodes: 316 SS
Fitting Material: 316 SS
Maximum Pressure/ Temperature: 100 psig @ 150°C (302°F)

CDCE-90S-001, CDCE-90S-01, CDCE-90S-1
Cell:

    CDCE-90S-001: 0.01
    CDCE-90S-01: 0.1
    CDCE-90S-1: 1.0
Conductivity Range:
    CDCE-90S-001: 0.010 to 100 µS (10 KΩ to 100 MΩ)
    CDCE-90S-01: 1 to 1000 µS
    CDCE-90S-1: 10 to 10,000 µS
Sanitary Fitting Size: 1, 11/2, 2"
Temperature Compensation: Pt1000
Wetted Materials:
    O-Ring: EPR
Insulator Material: PTFE
Electrodes: 316 SS or titanium
Sanitary Fitting: 316 SS or titanium
Maximum Pressure: 6.9 bar (100 psi)
Maximum Temperature: 120°C (248°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
3/4" Cells
CDCE-90-001
440,62
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Cell Constant: 0.01, Conductivity Range: 0.055 to 100 µS
CDCE-90-01
440,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Cell Constant: 0.1, Conductivity Range: 1 to 1000 µS
CDCE-90-1
440,62
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Cell Constant: 1.0, Conductivity Range: 10 to 10,000 µS
CDCE-90-10
732,27
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Cell Constant: 10.0, Conductivity Range: 100 to 200,000 µS
CDCE-90-20B
950,38
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Cell Constant: 20.0, Conductivity Range: 200 to 400,000 µS, PEEK insulator material
316SS Cells with 1.5" Tri-Grip™ Sanitary Fitting
CDCE-90S-001-S15
1.022,00
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Cell Constant: 0.01, 316SS 1.5" Tri-Grip™ Sanitary
CDCE-90S-1-S15
930,72
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Cell Constant: 1, 316SS 1.5" Tri-Grip™ Sanitary
Titanium Cells with 1.5" Tri-Grip™ Sanitary Fitting
CDCE-90S-001-T15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cell Constant: 0.01, Titanium 1.5" Tri-Grip™ Sanitary
316SS Cells with 2.0" Tri-Grip™ Sanitary Fitting
CDCE-90S-01-S20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cell Constant: 0.1, 316 SS 2.0" Tri-Grip™ Sanitary
CDCE-90S-1-S20
1.094,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Cell Constant: 1, 316SS 2.0" Tri-Grip™ Sanitary
Compatible Instrumentation
CDCN-91
€1.373,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Conductivity Controller
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.

For extended cable add "-100" to model number and consult Sales for price (not available on the CDCE-90-20)


Ordering Example: (1) CDCE-90-001 Cell Constant: 10, Conductivity Range: 100 to 200,000 µS, €440,62  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.