Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Regler für Leitfähigkeit, Resistivität und TDS

CDCN-961

Regler für Leitfähigkeit, Resistivität und TDS | CDCN-961

  • Menügeführte benutzerspezifische Einrichtung
  • IP65-Gehäuse
  • High/Low- und Alarmrelais
  • Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kalibrier-Erinnerung über Alarmrelaiseinstellung
  • Galvanisch getrennter Schreiberausgang 0/4−20 mA 
  • RS485-Schnittstelle
Leitfähigkeitsmesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit dem Regler CDCN-961 für Leitfähigkeit, Resistivität und TDS lassen sich verfahrenstechnische Prozesse und Wasseranwendungen im Rohr überwachen.

Die menügeführte Programmierung ermöglicht die unkomplizierte Einrichtung des CDCN-961. Die verfügbaren Relais lassen sich für Regelungszwecke, als Alarm oder zur Erinnerung an die Kalibrierung konfigurieren. Auch der Messumformerausgang ist über die Tastatur einstellbar, sodass keine Einstellungen über Potentiometer oder Dipschalter erforderlich werden. Die Kalibrierfunktion mit automatischer Erkennung der Pufferlösung sorgt für eine unkomplizierte und zielgerichtete Systemkalibrierung.

Technische Daten
Leitfähigkeitsbereich:

    0,000 to 3,000, 30,00, 300,0 µS/cm
    0,000 to 3,000, 30,00, 300,0 mS/cm
Resistivitätsbereich:
    0,3 bis 30,0 MOhmcm
    3 bis 300 MOhmcm
TDS-Bereich:
    0,000 to 3,000, 30,00, 300,0 ppm
    0,000 to 3,000, 30,00, 300,0 ppt
Auflösung:
    0,001/0,01/0,1 µS/cm
    0,001/0,01/0,1 mS/cm
    0,1 MOhmcm
Genauigkeit: ±1% des Endwerts
Temperaturbereich: -0,5 bis 130°C
Temperaturauflösung/Genauigkeit: 0,1°C/ ±0,5°C
Zellkonstante: K = 0,01, 0,1, 1, 10
Leitungswiderstandkompensation: 0,0 to 20,0 Ohm
Temperatursensor: Pt1000
Ausgangssignal/Last: 0/4 bis 20 mA DC/600 Ohm
Ausgangsschnittstelle: RS485
Relaisspezifikation: 3 SPST/250V 1A
Regelhystereseband: 0,1 bis 10% des Endwerts
Reinigungshäufigkeit: 1 bis 999 Stunden, 1 bis 999 Sekunden
EMV-Norm: EN 50081-1/EN 50082-1
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Betriebsfeuchte: 10 bis 95%
Gehäuse: IP65
Abmessungen: 100 x 108 x 136 mm (B x L x T)
Tafelausschnitt: 93,5 x 93,5 mm (L x B)
Gewicht: 1650 g

Zubehör:
    Leitfähigkeitselektrode: K = 1,0
    Material: PPS/Graphit
    Messbereich: 0 bis 50,0 mS/cm
    Temperaturbereich: 0 bis 80°C
    Temperatursystem: Pt1000
    Kabel: 5 Meter
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CDCN-961
1.510,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Regler für Leitfähigkeit, Resistivität und TDS
Acessories
CDE-961
655,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement probe/cell for CDCN-961 controller
CDSA-10
73,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 µmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
CDSA-45
19,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
45 µS/cm conductivity solution
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.