Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Prüfer für Resistivität und Leitfähigkeit

CDH-93

Taschenprüfgerät für Resistivität und Leitfähigkeit | CDH-93

Taschenprüfgerät für Resistivität und Leitfähigkeit

  • Kompaktes Leichtgewicht
  • Eintastenbedienung
  • Automatische Kalibrierung
  • Unkomplizierter Elektrodenaustausch
  • Wasser- und staubdicht gemäß IP57
  • Große LCD-Anzeige
Leitfähigkeitsmesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Messgerät CDH-93 setzt eine hochentwickelte automatische Frequenzumformung sowie Verstärkertechnologie ein, um Messungen in Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen mit derselben Elektrode zu ermöglichen. Um die Messgenauigkeit über den gesamten Bereich dieser Elektrode einzuhalten, ist lediglich eine Einpunktkalibrierung erforderlich. Damit ergibt sich eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei geringen Kosten.

Technische Daten
Bereich
    Leitfähigkeit: Einpunktkalibrierung (1413 µS/cm)
    Resistivität: 0 bis 20 MΩ-cm
    TDS: 0 bis 35,0 g/l
    Salzgehalt: 0 bis 25,0 ppt
    Temperatur: 0 bis 50°C
Genauigkeit:
    Leitfähigkeit/Resistivität: ±1,0% der Endwerttemperatur; ±0,5°C
ATC-Bereich: 0 bis 50°C
Kalibrierung: Einpunktkalibrierung (1413 µS/cm)
Spannungsversorgung: Zwei (2) 3-V-Lithiumionen-Akkus CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Schutzart: Wasser- und staubdicht gemäß IP57
Automatische Abschaltung: Nach 10 Minuten (Werkseinstellung)
Abmessungen:
    Multimeter: 148 × 29 × 14 mm (L x B x T)
    Tragetasche: 168 × 96 × 28 mm (L x B x T)
Gewicht mit Tragetasche: 178 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CDH-93
279,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Taschenprüfgerät für Resistivität und Leitfähigkeit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Prüfer CDH-93, Kunststoffgerätetasche, 50 ml Kalibrierpufferlösung, 2 Stück 3-V-Lithiumionen-Akkus
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.