Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ORP, Conductivity, TDS and pH Testers

CDH-5021 CDH-5022 TDH-5031 PHH-5011 PHH-5012 ORP-5041

ORP, Conductivity, TDS and pH Testers | CDH-5021 CDH-5022 TDH-5031 PHH-5011 PHH-5012 ORP-5041

ORP, Conductivity, TDS and pH Testers

1 year warranty CE
  • Economical pH, ORP, Conductivity and TDS Testers
  • Easy to use
  • Electrode Extends to 80 mm
Leitfähigkeitsmesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about pH Meter.

The CDH-5020 Series, PHH-5000 Series, and TDH-5031 are easy to use. The units feature a telescoping electrode which extends to 80 mm. The kits are supplied with a carrying case, battery, calibration solution, and complete instructions. The ORP-5041 does not come with screw driver and calibration solution. No adjustment potentiometer on the ORP-5041.

Models and Ranges
Model No.
CDH-5021
CDH-5022
TDH-5031
PHH-5012
ORP-5041
Range
10 to 9990 μs/cm
0 to 999 μs/cm
10 to 9990 ppm
0 to 14.0 pH
±999 mV
Resolution
10 μs/cm
1 μs/cm
10ppm
0.02 pH
1mV
Accuracy
±1%FS
±1%FS
±1%FS
±0.01ph @ 25°C
±5%FS
ATC
Yes (0-50°C)
Yes (0-50°C)
Yes (0-50°C)
Yes (0-50°C)
No
Power (Battery)
9 V
9 V
9 V
3 x AA
9 V
Size
Meter: 158 x 40 x 34 mm; carrying case: 165 x 100 x 40 mm
Weight
120 g with battery (avg)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5021
CDH-5021
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Conductivity Tester, Range : 10-9990 µs/cm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5022
CDH-5022
64,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Conductivity Tester, Range : 0-999 µs/cm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTDH-5031
TDH-5031
80,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Total Dissolved Solids Tester, Range : 10-9990 ppm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-5012
PHH-5012
82,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH Tester, Range: 0-14.0 pH, Accuracy ± 0.02 pH @ 25°C, Automatic Temperature Compensations : 0-50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORP-5041
ORP-5041
120,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
ORP Tester, Range: ±999 mV; No adjustment potentiometer
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
4.00 pH buffer solution 475 ml bottle, 1 Year Shelf Life
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
7.00 pH buffer solution 475 ml bottle, 1 Year Shelf Life
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
10.00 pH buffer solution 475 ml bottle, 1 Year Shelf Life
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Unit comes complete with carrying case, battery, screw driver, calibration solution and operation instructions. The ORP-5041 does not come with screw driver and calibration solution.
Ordering Example: (1) PHH-5012 pH tester, €82,81  plus (1) PHA-4 pH 4.00 buffer solution, €17,75, €82,81 + 17,75 = €100,56
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.