Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

16-Channel Current or Voltage Analog Output Boards

CIO-DAC16, CIO-DAC16-I and CIO-DAC16-16

16-Channel Current or Voltage Analog Output Boards | CIO-DAC16, CIO-DAC16-I and CIO-DAC16-16

16-Channel Current or Voltage Analog Output Boards

3.865,00 CIO-DAC16

3 year warranty CE
  • 16 D/A Channels
  • Individual D/A per Channel
  • 12-Bit or 16-Bit Resolution Models
  • Includes Calibration and Test Software

Beschreibung

The CIO-DAC16 analog output board provides 16 independent, 12-bit (one part in 4095) digital-to-analog converters with a number of voltage output range choices available, while the CIO-DAC16-16 provides 16 outputs at 16-bit resolution (one part in 65,536). If 4-20 mA current outputs are needed instead of voltage, then the CIO-DAC16-I can be used. All outputs are accessible via a 37-pin male D connector.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DAC16
3.865,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
16-channel, 12-bit voltage analog output board
CIO-MINI37
155,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal panel, 4 x 4" (102 x 102 mm) for connecting inputs to CIO-DAS16-M1 boards (requires cable)
CIO-TERMINAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Screw terminal panel, 16 x 4" (406 x 102 mm) with prototype area (requires cable)
CIO-SPADE50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Spade lug terminal board, 16 x 4" (406 x 102 mm) all signals from one 37D connector.
ENC-MINI37
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Plastic enclosure for CIO-MINI37 panel
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-foot, 37-pin ribbon cable
C37FFS-5
73,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
5-foot shielded cable, molded female connectors, 37 pin
C37FFS-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10-foot shielded cable, molded female connectors, 37 pin
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW driver
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: CIO-DAC16 series boards come with test/calibration software and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.