Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board

CIO-DAS-TEMP

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board | CIO-DAS-TEMP

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board

3 year warranty CE
  • Connect up to 32 AD592 Temperature Sensors
  • 0.015°C Resolution Max
  • 0.1°C Accuracy
  • Up to 200 Samples Per Second
  • Extremely Noise Immune Current Source Sensors

Beschreibung

The CIO-DAS-TEMP is a temperature, measurement board designed for use with the AD592 semiconductor temperature sensor. The AD592 is a current output device, and the on-board signal conditioning is optimized for the output from that sensor. A voltage-to- frequency converter translates the reading from the sensor into a value proportional to temperature. Software functions in the Universal Library convert the proportional value into a temperature reading on which you can base a control system, or simply log for later analysis.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DAS-TEMP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
32-channel AD592 temperature measurement board
OM-2628-C1
134,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2 long x 1/4" diameter AD592 temperature probe with 36-inch leads
OM-2628-C6
128,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 long x 1/4" diameter AD592 temperature probe with 36-inch leads
CIO-MINI37
155,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal board, 4 x 4" all signals from one 37 D connector
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-foot ribbon cable, 37-pin, female connectors
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator’s manual, test and set-up software and logging and measuring program.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.