Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

3 year warranty CE
  • 48 TTL Digital I/O Lines
  • Single 50-Pin Connector Carries All 48 Digital Lines plus Power
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CIO-DIO48 can control 48 devices or sense 48 contact closures from a single half-size card in a PC. The CIO-DIO48 employs two 8255 parallel peripheral interface chips which are programmable in three modes; simple byte input or output or strobed I/O. The 8255 is simple to program. The CIO-DIO48 can provide 2.5 mA to activate other chips, but not enough for LED’s or relays. The CIO-DIO48H can source 15 mA or source 64 mA, enough for switching most relays and SSR’s.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DIO48
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48 channel digital I/O board
CIO-DIO48H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48 channel high drive digital I/O board
Accessories
CIO-MINI50
€164,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 channel 4" x 4" screw terminal board, requires cable
SSR-RACK24
€370,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 channel solid state relay mounting rack, requires cable and solid state relays (see section H)
CIO-ERB24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24 channel electro-mechanical relay board, requires cable
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50-conductor connection cable, 2 ft
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with installation, calibration and test utility, programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7, LabVIEW drivers and operator's manual on CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.