Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

48 Channel Isolated Digital Input Board for IBM PC and Compatibles

CIO-DISO48

48 Channel Isolated Digital Input Board for IBM PC and Compatibles | CIO-DISO48

3 year warranty CE
  • 48 Channels
  • Isolated to 500 V
  • 5 to 24 Vdc or ac (50 to 1000 Hz) Inputs

Beschreibung

The CIO-DISO48 is an economical 48-channel isolated digital input board, capable of monitoring input voltages up to 500 V. The inputs are not polarity sensitive, and may be mixed between ac and dc signals. The CIO-DISO48 is supplied with protective covers for both the component and circuit sides. Signals are accessed through two 50-pin connectors; each carry 24 isolated inputs.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DISO48
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48 channel digital I/O board
CIO-TERM100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 x 4" screw terminal board; contains 100 screw terminals and two 50-pin connectors; requires two C50FF-2 cables
CIO-MINI50
147,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 x 4" screw terminal board; contains 50 screw terminals and one 50-pin connector; requires one C50FF-2 cable
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connection cable, 2 ft
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Driver Library for DOS and Windows
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW Driver (requires UNIV-DRVR)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.