Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

16 or 32 Channel Multiplexers for Voltage or Thermocouples

CIO-EXP16 and CIO-EXP32

16 or 32 Channel Multiplexers for Voltage or Thermocouples | CIO-EXP16 and CIO-EXP32

16 or 32 Channel Multiplexers for Voltage or Thermocouples

3 year warranty CE
  • 16 or 32 Fully Differential Inputs
  • On-Board Signal Amplifiers
  • Cold Junction Compensation for Thermocouples
  • Designed for CIO-DAS Series Cards
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CIO-EXP16 and CIO-EXP32, respectively, are 16 and 32 channel analog signal multiplexers. These accessory boards, designed for the CIO-DAS08 and CIO-DAS16 cards, can also be used with virtually any A/D board in a variety of multiplexing applications. The CIO-EXP16 multiplexers 16 inputs into a single A/D board channel. The CIO-EXP32 is virtually two CIO-EXP16’s, capable of multiplexing 32 inputs into two A/D channels. The A/D card selects the MUX input channel by sending a 4-bit binary value representing that channel. Digital output lines on the A/D card perform this function.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-EXP32
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
32 channel analog multiplexer (requires cable)
CIO-EXP16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 channel analog multiplexer (requires cable)
C-EXP2DAS16-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3.1 m (10’) shielded cable. Must be used between CIODAS1600/1400/16 and the first CIO-EXP. After that, use any C37FF cable.
CIO-EXP16/DST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 channel analog multiplexer with detachable screw terminals (requires cable)
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.61 m (2') cable with female connectors
C37FFS-5
73,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 m (5') shielded cable, 37–pin with female connectors
C37FFS-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3.1 m (10') shielded cable, 37-pin with female connectors
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The CIO-EXP16 and CIO-EXP32 include a complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.