Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus

CIO-PDISO16

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus | CIO-PDISO16

3 year warranty CE
  • 16 Electromechanical Relay Outputs
  • 16 Isolated Digital Inputs (500 V Isolation)
  • Digital Inputs Accept AC or DC Signals

Beschreibung

Providing 16 electromechanical relays for output actuation and 16 isolated inputs (500 V), the CIO-PDISO16 board is a low cost, low profile way to monitor and control high voltage AC or DC directly from your personal computer.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-PDISO16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 channel isolated digital input and 16 relay output
CIO-MINI50
147,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 x 4" screw terminal board, 50-pin connector
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 conductor ribbon cable
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW driver
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The CIO-PDISO16 comes with InstaCal testing software and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.