Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte und Nenndurchmesser 6,3 mm (1/4")

CIR

Heizpatronen mit Nenndurchmesser 6,3 mm (1/4

97,08 CIR-1022/240V

  • Zuverlässige Premiumqualität
  • Robuste, stoß- und vibrationsresistente Ausführung
  • UL-geprüft
  • CSA-zertifiziert
  • Lieferbare Längen 30 mm bis 150 mm
  • Verfügbar in 120 und 240 V AC
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte der Serie OMEGALUX™ CIR sind ausschließlich aus Premiumwerkstoffen gefertigt und erfüllen die höchsten Industriestandards. Sie sind für lange Haltbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit sowohl in Labor- als auch in Industrieanwendungen konzipiert. Auf hohe Beanspruchung ausgelegt, bieten sie eine hohe Durchschlagsfestigkeit und sind widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen.

WARNHINWEIS
Vorsicht, die nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Installation dieses Produkts oder die Verwendung durch nicht dafür qualifizierte Personen kann Brände und elektrische Schläge zur Folge haben.

Serie CIR mit Nenndurchmesser 6,3 mm (Ist-Durchmesser und Toleranz: 6,2992 mm ± 0,000/-0,127 mm)
Nenn-
länge
mm
Watt W/
cm2
Modellnummer Gewicht
g
Nenn-
länge
mm
Watt W/
cm2
Modellnummer Gewicht
g
Nenn-
länge
mm
Watt W/
cm2
Modellnummer Gewicht
g
317519,84CIR-1013/120V9,075025033,17CIR-1024/*13,601011508,21CIR-1044/240V18,14
3110026,50CIR-1012/120V9,075030039,68CIR-10201/240V13,6010120011,31CIR-1042/*18,14
3115039,68CIR-1014/120V9,076317517,36CIR-1025/*13,6010125014,26CIR-1043/240V18,14
3122560,14CIR-10121/240V9,076320019,84CIR-1027/*13,6010130017,05CIR-1040/*18,14
38509,92CIR-1016/120V9,076325024,80CIR-1029/*13,601142009,45CIR-1046/120V22,67
3810019,84CIR-1017/120V9,07761007,90CIR-1031/*18,1411430014,41CIR-1045/240V22,67
3812524,80CIR-1015/120V9,077615011,93CIR-1034/*18,141271004,34CIR-1051/120V22,67
3815029,76CIR-1018/120V9,077620015,96CIR-1030/*18,141271506,51CIR-10501/240V22,67
3817534,10CIR-1019/120V9,077625019,99CIR-10301/240V18,141272008,83CIR-1052/*22,67
3820039,68CIR-10151/*9,077630023,71CIR-1032/*18,1412730013,17CIR-1053/*22,67
3825044,95CIR-10153/240V9,077640031,77CIR-1033/240V18,1412735015,50CIR-1050/240V22,67
508010,38CIR-1026/120V13,60881006,66CIR-1035/*18,1412740017,20CIR-1054/240V22,67
5010013,17CIR-1021/120V13,608820013,17CIR-1036/*18,141391505,89CIR-1055/*127
5012516,58CIR-1022/*13,608822514,88CIR-1038/240V18,1413950019,53CIR-1056/240V127
5015019,84CIR-1020/*13,608830019,68CIR-1037/240V18,1415240014,41CIR-1060/240V27,21
5020026,50CIR-1023/*13,601011005,73CIR-1041/*18,14     

* Tragen Sie die gewünschte Spannung ein: "120" für 120 V AC bzw. "240" für 240 V AC. Modellnummern, die "120" oder "240" enthalten, sind nur in dieser Spannung verfügbar.
Tipp: Für 240 V können Sie auch zwei 120 V Heizelemente in Reihe schalten.
Anmerkung: Heizpatronen der Serie CIR mit Nenndurchmesser 6,3 mm sind mit Anschlussleitungen aus 0,32 mm² starker Litze ausgestattet.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Auswahl an Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte, Nenndurchmesser 6,3 mm
CIR-1012/120V
91,49
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 31 mm
CIR-10121/240V
102,87
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 31 mm, 240 V
CIR-1013/120V
93,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 31 mm
CIR-10151/120V
96,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 38 mm
CIR-1021/120V
99,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 50 mm
CIR-1032/120V
111,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 76 mm
CIR-1014/120V
88,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 31 mm
CIR-1016/120V
94,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 38 mm
CIR-1023/120V
101,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 50 mm
CIR-1030/120V
109,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 76 mm
CIR-1042/120V
123,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizpatrone, Länge 101 mm
CIR-1052/240V
134,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heizpatrone, Länge 76 mm, 240 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) CIR-1014/120V Heizpatrone, Länge 31 mm, 120 V, €88,47

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code (siehe Tabelle oben) Wählen Sie:
1012 für Code 1012
1013 für Code 1013
1014 für Code 1014
1015 für Code 1015
1016 für Code 1016
1017 für Code 1017
1018 für Code 1018
1019 für Code 1019
1020 für Code 1020
1021 für Code 1021
1022 für Code 1022
1023 für Code 1023
1024 für Code 1024
1025 für Code 1025
1026 für Code 1026
1027 für Code 1027
1029 für Code 1029
1030 für Code 1030
1031 für Code 1031
1032 für Code 1032
1033 für Code 1033
1034 für Code 1034
1035 für Code 1035
1036 für Code 1036
1037 für Code 1037
1038 für Code 1038
1040 für Code 1040
1041 für Code 1041
1042 für Code 1042
1043 für Code 1043
1045 für Code 1045
1046 für Code 1046
1050 für Code 1050
1051 für Code 1051
1052 für Code 1052
1053 für Code 1053
1054 für Code 1054
1055 für Code 1055
1056 für Code 1056
1060 für Code 1060
10121 für Code 10121
10151 für Code 10151
10153 für Code 10153
10201 für Code 10201
10301 für Code 10301
10501 für Code 10501

(2) Spannung Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.