Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter

3/8

High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter | 3/8

70,68 CIR-2013/120V

  • Premium Quality
  • Rugged Construction
  • 120V & 240V Models Available
  • Lengths from 11/4" (3cm) to 24" (61cm)
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Cartridge Heaters work on this link.

OMEGALUX™ CIR series high watt density cartridge heaters are especially well suited for use in applications involving molds, dies, platens, hot plates, and sealing operations. They are available in lengths from 1" to 24".

3/8" Nominal Diameter CIR Series (Actual Dia. & Tolerance: 0.373" ± .005")
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
1 1/4 (3)100114CIR-2013/120.05(.2)2 1/2 (6)250107CIR-20251/*.10(.05)5 (13)750142CIR-2054/240.20(.09)
1 1/4 (3)125143CIR-20131/120.05(.2)2 1/2 (6)300129CIR-2029/*.10(.05)5 (13)1000190CIR-2056/240.20(.09)
1 1/4 (3)150171CIR-2012/*.05(.2)2 1/2 (6)400171CIR-2026/*.10(.05)5 1/4 (13)20044CIR-2057/240.21(.1)
1 1/4 (3)200228CIR-2014/*.05(.2)2 1/2 (6)500214CIR-20252/*.10(.05)5 1/2 (14)600102CIR-2058/240.22(.1)
1 1/2 (4)5043CIR-2018/120.06(.3)2 13/16 (7)25091CIR-20253/120.11(.05)5 1/2 (14)1000171CIR-2059/240.24(.1)
1 1/2 (4)8573CIR-2016/120.06(.3)2 13/16 (7)300109CIR-20254/240.11(.05)6 (15)20031CIR-2064/120.24(.1)
1 1/2 (4)10085CIR-20151/*.06(.3)3 (8)10034CIR-2032/*.12(.05)6 (15)25039CIR-2061/*.24(.1)
1 1/2 (4)130111CIR-20152/240.06(.3)3 (8)15051CIR-2033/*.12(.05)6 (15)40062CIR-2065/*.24(.1)
1 1/2 (4)150129CIR-2019/*.06(.3)3 (8)20068CIR-2031/*.12(.05)6 (15)50078CIR-2060/*.24(.1)
1 1/2 (4)200171CIR-2015/*.06(.3)3 (8)25085CIR-2034/*.12(.05)6 (15)60093CIR-2066/*.24(.1)
1 1/2 (4)250214CIR-20191/*.06(.3)3 (8)300103CIR-20301/*.12(.05)6 (15)750117CIR-2062/240.24(.1)
1 3/4 (4)12585CIR-2017/120.06(.3)3 (8)400137CIR-20302/*.12(.05)6 (15)1000155CIR-2063/240.24(.1)
1 3/4 (4)175120CIR-2017/120.06(.3)3 (8)500171CIR-2030/*.12(.05)6 1/2 (17)60085CIR-2067/240.26(.1)
1 3/4 (4)250170CIR-20172/*.06(.3)3 (8)600205CIR-2036/240.12(.05)6 1/2 (17)1000143CIR-2068/240.26(.1)
1 13/16 (5)200128CIR-20173/120.06(.3)3 1/2 (9)25071CIR-2037/*.14(.06)7 (18)25033CIR-2070/*.28(.1)
2 (5)5029CIR-20201/120.07(.3)3 1/2 (9)30086CIR-2038/*.14(.06)7 (18)60079CIR-2076/*.28(.1)
2 (5)7542CIR-20209/120.07(.3)3 1/2 (9)500142CIR-2035/*.14(.06)7 (18)1000131CIR-2079/240.28(.1)
2 (5)10057CIR-20202/*.07(.3)3 13/16 (10)15037CIR-2039/120.15(.07)7 1/2 (19)60073CIR-2075/240.30(.1)
2 (5)15085CIR-2021/*.07(.3)3 13/16 (10)500128CIR-20303/240.15(.07)7 1/2 (19)1000122CIR-2077/240.30(.1)
2 (5)200114CIR-20203/*.07(.3)4 (10)12530CIR-2045/*.16(.07)8 (20)30034CIR-2081/*.32(.1)
2 (5)250142CIR-2020/*.07(.3)4 (10)15037CIR-2041/*.16(.07)8 (20)40045CIR-2082/120.32(.1)
2 (5)300171CIR-20204/*.07(.3)4 (10)17544CIR-2046/120.16(.07)8 (20)50057CIR-2085/*.32(.1)
2 (5)350199CIR-20205/*.07(.3)4 (10)20051CIR-2044/240.16(.07)8 (20)60068CIR-2086/*.32(.1)
2 (5)400228CIR-20206/*.07(.3)4 (10)25061CIR-2042/*.16(.07)8 (20)70080CIR-2080/*.32(.1)
2 (5)500262CIR-20207/*.07(.3)4 (10)30073CIR-2040/*.16(.07)8 (20)1000115CIR-2089/240.32(.1)
2 1/4 (6)7537CIR-20225/120.08(.4)4 (10)400102CIR-2047/*.16(.07)9 1/2 (24)60057CIR-2090/240.38(.2)
2 1/4 (6)10049CIR-20221/*.08(.4)4 (10)450110CIR-2048/240.16(.07)9 1/2 (24)100097CIR-2091/240.38(.2)
2 1/4 (6)12561CIR-2023/*.08(.4)4 (10)500122CIR-2043/*.16(.07)10 (25)40036CIR-2102/120.40(.2)
2 1/4 (6)15073CIR-20222/*.08(.4)4 (10)550133CIR-2049/120.16(.07)10 (25)60054CIR-2100/*.40(.2)
2 1/4 (6)17586CIR-20226/120.08(.4)4 1/2 (11)30064CIR-20401/*.18(.08)10 (25)100090CIR-2101/240.40(.2)
2 1/4 (6)20098CIR-20223/*.08(.4)4 1/2 (11)500106CIR-20402/*.18(.08)12 (30)40030CIR-2122/120.48(.2)
2 1/4 (6)250122CIR-2022/*.08(.4)4 13/16 (12)30058CIR-20403/240.19(.09)12 (30)60045CIR-2123/*.48(.2)
2 1/4 (6)300147CIR-20224/*.08(.4)4 13/16 (12)50097CIR-20404/240.19(.09)12 (30)90067CIR-2120/*.48(.2)
2 1/4 (6)350172CIR-20227/*.08(.4)5 (13)15029CIR-2055/*.20(.09)12 (30)100074CIR-2121/240.48(.2)
2 3/8 (6)7534CIR-2025/120.09(.4)5 (13)20088CIR-2051/*.20(.09)15 (38)110065CIR-2150/240.80(.4)
2 3/8 (6)16575CIR-2024/*.09(.4)5 (13)30057CIR-2052/*.20(.09)20 (51)130057CIR-2200/240.80(.4)
2 1/2 (6)10043CIR-2027/240.10(.05)5 (13)40076CIR-2050/*.20(.09)24 (61)150055CIR-2240/240.90(.4)
2 1/2 (6)20086CIR-2028/*.10(.05)5 (13)50095CIR-2053/*.20(.09)     
*Designate voltage, insert 120 for 120VAC or 240. for 240VAC.
Those catalog numbers containing 120 or 240 are only available in that voltage.
† Consult Sales.
Note: 3/8" (1cm) diameter CIR series cartridge heaters use 17 AWG stranded lead wire.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/8" diameter cartridge heater, 120 Vac
CIR-2012/120V
68,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 1/4" Sheath Length, 150 Watts
CIR-2013/120V
70,68
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 1/4" Sheath Length, 100 Watts
CIR-20141/120V
70,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 1/4" Sheath Length, 30 Watts
CIR-2015/120V/16C/RTV
113,64
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3/8" diameter cartridge heater, 120Vac, 200W
CIR-2018/120V
71,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2" Sheath Length, 50 Watts
CIR-2017/120V
73,88
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 3/4" Sheath Length, 125 Watts
CIR-2019/120V
75,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2" Sheath Length, 150 Watts
CIR-20191/120V/9C-BR/32
113,64
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Custom - See Specifications
CIR-20204/120V
74,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
2" Sheath Length, 300 Watts
CIR-2029/120V
82,40
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 1/2" Sheath Length, 300 Watts
CIR-2025/120V
82,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 3/8" Sheath Length, 75 Watts
CIR-2047/120V
118,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
4" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2043/120V
98,73
Lieferzeit: 6 Wochen
 
4" Sheath Length, 500 Watts
CIR-2051/120V
90,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
5" Sheath Length, 200 Watts
CIR-2065/120V
115,15
Lieferzeit: 6 Wochen
 
6" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2070/120V
115,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
7" Sheath Length, 250 Watts
CIR-2100/120V
153,37
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10" Sheath Length, 600 Watts
3/8" diameter cartridge heater, 240 Vac
CIR-20207/240V
77,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
2" Sheath Length, 500 Watts
CIR-20302/240V
88,80
Lieferzeit: 2 Wochen
 
3" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2031/240V
87,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3" Sheath Length, 200 Watts
CIR-2037/240V
91,64
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3 1/2" Sheath Length, 250 Watts
CIR-2061/240V
102,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
6" Sheath Length, 250 Watts
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code in Part Number(see table above) Wählen Sie:
2012 für code 2012
2013 für code 2013
2014 für code 2014
2015 für code 2015
2016 für code 2016
2017 für code 2017
2017 für code 2017
2018 für code 2018
2019 für code 2019
2020 für code 2020
2021 für code 2021
2022 für code 2022
2023 für code 2023
2024 für code 2024
2025 für code 2025
2026 für code 2026
2027 für code 2027
2028 für code 2028
2029 für code 2029
2030 für code 2030
2031 für code 2031
2032 für code 2032
2033 für code 2033
2034 für code 2034
2035 für code 2035
2036 für code 2036
2037 für code 2037
2038 für code 2038
2039 für code 2039
2040 für code 2040
2041 für code 2041
2042 für code 2042
2043 für code 2043
2044 für code 2044
2045 für code 2045
2046 für code 2046
2047 für code 2047
2048 für code 2048
2049 für code 2049
2050 für code 2050
2051 für code 2051
2052 für code 2052
2053 für code 2053
2054 für code 2054
2055 für code 2055
2056 für code 2056
2057 für code 2057
2058 für code 2058
2059 für code 2059
2060 für code 2060
2061 für code 2061
2062 für code 2062
2063 für code 2063
2064 für code 2064
2065 für code 2065
2066 für code 2066
2067 für code 2067
2068 für code 2068
2070 für code 2070
2075 für code 2075
2076 für code 2076
2077 für code 2077
2079 für code 2079
2080 für code 2080
2081 für code 2081
2082 für code 2082
2085 für code 2085
2086 für code 2086
2089 für code 2089
2090 für code 2090
2091 für code 2091
2100 für code 2100
2101 für code 2101
2102 für code 2102
2120 für code 2120
2121 für code 2121
2122 für code 2122
2123 für code 2123
2150 für code 2150
2200 für code 2200
2240 für code 2240
20131 für code 20131
20151 für code 20151
20152 für code 20152
20172 für code 20172
20173 für code 20173
20191 für code 20191
20201 für code 20201
20202 für code 20202
20203 für code 20203
20204 für code 20204
20205 für code 20205
20206 für code 20206
20207 für code 20207
20209 für code 20209
20221 für code 20221
20222 für code 20222
20223 für code 20223
20224 für code 20224
20225 für code 20225
20226 für code 20226
20227 für code 20227
20251 für code 20251
20252 für code 20252
20253 für code 20253
20254 für code 20254
20301 für code 20301
20302 für code 20302
20303 für code 20303
20401 für code 20401
20402 für code 20402
20403 für code 20403
20404 für code 20404

(2) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.