Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy® Sheath ⅝" (1.59 cm) Nominal Diameter

CIR Series ? inch

High Watt Density Cartridge Heaters Incoloy Sheath  5/8

85,58 CIR-4020/240V

  • Reliable, Premium Quality
  • Rugged - Shock and Vibration Resistant
  • U.L. Component Recognized
  • CSA Certified
  • Up to 1400°F (760°C) Working Temperature
  • Incoloy 800 Sheath Material
  • Lengths from 1¼" to 36" (3 to 91 cm)
  • 120 Vac and 240 Vac Models - 480V Capability
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGALUX™ CIR Series High Watt density cartridge heaters are manufactured to the highest industry standards using only premium materials. CIR Incoloy sheathed cartridge heaters can operate at working temperatures up to 1400°F (760°C) with sheath temperatures up to 1600°F (870°C). They have excellent corrosion resistance and are especially well suited for use in applications involving molds, dies, platens, hot plates, and sealing operations.

⅝" Nominal Diameter CIR Series, Actual Diameter & Tolerance: 0.621" ±0.002" (15.773 mm) "
Shth.
Lgth. in(cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in(cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in(cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
1 ¼ (3)5034CIR-4011/120V.10(.05)5(13)25028CIR-4056/*.32(.14)10 ¾ (27)50025CIR-4107/*.68(.31)
1 ¼ (3)200135CIR-4012/120V.10(.05)5(13)50057CIR-4051/*.32(.14)10 ¾ (27)170085CIR-4105/*.68(.31)
1 ¼ (3)250169CIR-4013/120V.10(.05)5(13)75085CIR-4050/*.32(.14)12 (30)500224CIR-4125/*.75(.34)
1 ½ (4)10051CIR-4016/*.10(.05)5(13)1000114CIR-4052/*.33(.15)12 (30)90040CIR-4129/240V.75(.34)
1 ½ (4)200101CIR-4015/*.10(.05)5(13)1300148CIR-4053/240V.32(.07)12 (30)100045CIR-4120/240V.75(.34)
1 ½ (4)250126CIR-4017/*.10(.05)5 ⅜ (14)28530CIR-4055/*.34(.07)12 (30)150067CIR-4121/240V.75(.34)
2 (5)10034CIR-40201/120V.13(.06)5 ⅜ (14)80084CIR-4054/*.34(.07)12 (30)200089CIR-4122/240V.75(.34)
2 (5)20068CIR-4020/*.13(.06)6 (15)30028CIR-4067/*.34(.07)12 ⅞ (33)55023CIR-4128/240V.81(.36)
2 (5)300103CIR-4021/*.13(.06)6 (15)50047CIR-4061/*.38(.17)14 (36)3700139CIR-4140/240V.88(.40)
2 (5)500171CIR-4022/*.13(.06)6 (15)75070CIR-4063/240V.38(.17)15 (38)60021CIR-4151/240V.95(.43)
2 ¼ (6)10029CIR-4023/120V.15(.07)6 (15)100093CIR-4060/*.38(.17)15 (38)75027CIR-4153/240V.95(.43)
2 1¼ (6)25072CIR-4028/*.15(.07)6 (15)1500140CIR-4062/*.38(.17)15 (38)150053CIR-4152/240V.95(.43)
2 ¼ (6)350102CIR-4029/*.15(.07)6 1/2 (17)35030CIR-4066/*.41(.18)15 (38)240085CIR-4150/240V.95(.43)
2 3/8 (6)12534CIR-4025/*.15(.07)6 ½ (17)50043CIR-4068/*.41(.18)15 (38)4000140CIR-4154/240V.95(.43)
2 ⅜ (6)15041CIR-4026/*.15(.07)6 ½ (17)100085CIR-4065/*.41(.18)16 (38)250082CIR-4160/240V1.02(.45)
2 ⅜ (6)18049CIR-4027/*.15(.07)7 (18)50039CIR-4072/*.45(.20)16 (38)4500148CIR-4167/240V1.02(.45)
2 ⅜ (6)28077CIR-4024/*.15(.07)7 (18)100079CIR-4070/240V.45(.20)18 (46)150044CIR-4180/240V1.18(.5)
3 (8)15031CIR-4035/120V.20(.09)7 (18)1500118CIR-4071/240V.45(.20)18 (46)260076CIR-4181/240V1.18(.5)
3 (8)25051CIR-4031/*.20(.09)8 (20)40027CIR-4081/240V.50(.22)18 (46)300088CIR-4182/240V1.18(.5)
3 (8)40082CIR-4032/*.20(.09)8 (20)50034CIR-4085/*.50(.22)18 (46)4700138CIR-4184/240V1.18(.5)
3 (8)500103CIR-4030/*.20(.09)8 (20)75051CIR-4082/240V.50(.22)20 (51)150040CIR-4200/240V1.26(.5)
3 (8)600123CIR-4033/240V.20(.09)8 (20)85058CIR-4088/240V.50(.22)20 (51)350092CIR-4203/240V1.26(.6)
3 (8)750154CIR-4034/240V.20(.09)8 (20)100068CIR-4083/240V.50(.22)20 (51)4700123CIR-4205/240V1.26(.6)
3 ¾ (10)24038CIR-4038/*.20(.09)8 (20)120082CIR-4080/*.50(.22)21 (53)280070CIR-4210/240V1.32(.6)
3 ¾ (10)52583CIR-4037/*.20(.09)8 (20)1500103CIR-4084/240V.50(.22)24 (61)120026CIR-4241/240V1.51(.7)
4 (10)25037CIR-4044/*.26(.11)8 (20)2000137CIR-40801/240V.50(.22)24 (61)200044CIR-4242/240V1.51(.7)
4 (10)40058CIR-4045/*.26(.11)8 ¾ (22)45027CIR-4087/240V.50(.22)24 (61)300065CIR-4240/240V1.51(.7)
4 (10)50073CIR-4041/*.26(.11)10 (25)50027CIR-4103/*.64(.3)24 (61)2700102CIR-4243/240V1.51(.7)
4 (10)60088CIR-4046/240V.26(.11)10 (25)75040CIR-4104/240V.64(.3)36 (91)300044CIR-4361/240V2.27(1)
4 (10)750110CIR-4040/*.26(.11)10 (25)100054CIR-4100/240V.64(.3)36 (91)350051CIR-4360/240V2.27(1)
4 (10)1000147CIR-4042/240V.26(.11)10 (25)150081CIR-4101/240V.64(.3)     
4 ⅜ (11)24032CIR-4043/*.28(.13)10 (25)2000108CIR-4102/240V.64(.3)     
*Designate voltage, insert 120V for 120 Vac or 240V for 240 Vac. † Consult Sales
Catalog numbers that contain -/120 or -/240 are only available in that voltage.
Note: CIR Series cartridge heaters use high temperature mica Fiberglas® insulated stranded lead wire [up to 842ºF (450ºC)]. Standard length 14"
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIR-4016/240V
80,70
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 240 Vac, 100 Watts, 1 1/2" Sheath Length
CIR-4026/120V
88,34
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 120 Vac, 150 Watts, 2 3/8" Sheath Length
CIR-4030/120V
96,69
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 120 Vac, 500 Watts, 3" Sheath Length
CIR-4037/240V
102,26
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 240 Vac, 525 Watts, 3 3/4" Sheath Length
CIR-4038/120V
104,35
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 120 Vac, 240 Watts, 3 3/4" Sheath Length
CIR-4066/120V
132,87
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/8" diameter cartridge heater, 120 Vac, 350 Watts, 6 1/2" Sheath Length

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) CIR-4020/240V 5/8 inch diameter, €85,58
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.