Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Präzisions-Stromschleifenkalibrator

CL110 Serie

Stromschleifen-Kalibrator | CL110 Serie

Stromschleifen-Kalibrator

  • ************************************************
  • NICHT MEHR LIEFERBAR (discontinued)
  • ************************************************

Beschreibung

Der CL110 ist ein Präzisions-Stromschleifenkalibrator mit einer intuitiven Bedieneroberfläche, die aus Funktionstasten und einem Einstellknopf besteht. Diese Kombination sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung der Funktionen zum Messen und Geben sowie die Aktivierung der Speisung. Das robuste Gehäuse liegt mit seiner ergonomischen Form gut in der Hand und verfügt über ein großes Display, das bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar ist.

TECHNISCHE DATEN
Funktionen: mA Geben, Simulieren, Messen oder Messen mit Speisung, Spannung nur Messen
Bereiche: 0 bis 24 mA, 0 bis 30 V DC (nur messen)
Auflösung: 1 µA im mA-Bereich und 1 mV im Spannungsbereich
Genauigkeit: ±0,01% der Anzeige +2 LSD in allen Bereichen (bei 23 ±5°C)
Betriebstemperatur: -10 bis 55°C
Temperaturkoeffizient: ±20 ppm/°C von -10 bis 18°C und 28 bis 55°C
Feuchtebereich: 10% bis 95%, nicht kondensierend
Anzeige: LCD-Grafikdisplay mit Beleuchtung, 128 x 64 Pixel , 9 mm Ziffernhöhe
Spannungsversorgung: 6 AAA-Batterien (Alkali, Lithium oder NiMH). (Mitgeliefert werden Alkalibatterien.)
Lebensdauer der Batterie: > 40 Stunden kontinuierlich (Messen-Modus mit Alkali-Batterien)
Schleifen-Betriebsspannung: 24 V DC, 20 mA
Überspannungsschutz: 240 V AC
Überstromschutz: 28 mA DC
Abmessungen: 150 x 90 x 30 mm (L x B x T)
Gewicht: 0,3 kg
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.