Beschreibung
Der CL3001 von OMEGA ist ein hoch genauer Kalibrator für Temperatur, DC-Spannung und DC-Strom und Druck, der für Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Produktion und Kalibrierlabor ausgelegt ist. Durch das klare Design und die einfache Bedienung können sich Benutzer schnell mit den Funktionen und der Bedienung vertraut machen.Genauigkeit: | Angegeben als Messunsicherheit über ein Jahr. Bei den Daten für Thermoelemente ist die Vergleichsstellenkompensation bereits berücksichtigt. Die Werte sind die jeweils besten Werte für einen gegebenen Bereich und eine Funktion. Eine genaue Aufschlüsselung der Bereiche entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. |
Display: | Der primäre Eingang/Ausgang und der galvanisch getrennte Messkanal werden jeweils mit 2 Zeilen zu 16 Zeichen dargestellt. |
Temperatureinheiten: | Einstellbar, °F/°C |
Kommunikation: | RS232, IEEE-488 (31 Adressen einstellbar) |
Betriebsumgebung: | 0 bis 50°C, 80% r. F. maximal, Temperaturkal. 18 bis 28°C |
Umgebungsbedingungen: | 25 bis 40°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend |
Spannungsversorgung: | 100V/120V oder 220V/240V, ±10%, Netzfrequenz 47 bis 63 Hz |
Abmessungen: | 13,3 cm Höhe plus 2,9 cm ausgeklappte Füße, Breite 19" (48,3 cm), Tiefe 30,0 cm. |
Gewicht: | 4 kg |
Eingangs-/Ausgangsfunktionen: | Speichern, Laden und automatisches Durchlaufen von Sollwerten für jeden Ausgangsbereich, Eingabe eigener Linearisierungskurven und Befehlssatz zur externen Steuerung über die Schnittstelle. |