Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

CL309A

Milliamp Loop Calibrator | CL309A

Milliamp Loop Calibrator

1.338,47 CL309A

3 year warranty
  • All 4 to 20 mA Loop Functions
  • Accuracy to Better Than 0.025%
  • Large High Contrast Graphic Display
  • Battery Life Up to 70 Hours
  • Rechargeable Battery Optional
  • 3 Position Slide Switch
  • Unit Displays Either Milliamp or Percent
  • Compact, Lightweight and Rugged
  • Overload Protected
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Model CL309A is a state of the art, highly reliable, rugged and easy to use milliamp calibrator. It has the functions necessary to perform all the required maintenance and calibration tasks of virtually any 4 to 20mA loop. It provides source and read milliamp functions along with power, measure, and 2-wire transmitter simulations. In addition, it can measure DC Voltage for troubleshooting power supplies.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL309A
1.338,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Milliamp loop calibrator
Accessories
PSU-UNIVERSAL
€53,64
Lieferzeit: 4 Wochen
 
International power adapter, 100-240Vac, 50/60Hz
CL307A-RBK
192,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rechargeable battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with test leads, operator’s manual and 9V alkaline battery.
Ordering Example: (1) CL309A Milliamp loop calibrator, €1.338,47 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.