Beschreibung
Der dokumentierende Multifunktionskalibrator CL310 zeichnet sich durch seine hohe Grundgenauigkeit und Funktionsausstattung aus, die bei tragbaren Kalibratoren in diesem Preisbereich nicht zu finden ist, sondern bisher hochwertigen Tischmodellen vorbehalten war. Er eignet sich zur Kalibrierung elektrischer Größen.Typ | Bereich | Genauigkeit |
Spannung | ||
Geben | 0,000 bis 20,000 V DC | ±0,015% des Messwerts, ±2 mV |
Messen, galv. getrennt | 0,000 bis 30,000 V DC | ±0,015% des Messwerts, ±2 mV |
Messen, nicht galv. getrennt | 0,000 bis 20,000 V DC | ±0,015% des Messwerts, ±2 mV |
Thermoelementspannung (mV) | ||
Messen/Geben | -10,000 bis 75,000 mV | ±0,02% des Messwerts, ±10 μV |
Strom (mA) | ||
Geben | 0,000 bis 24,000 mA | ±0,015% des Messwerts, ±2 μA |
Messen, galv. getrennt | 0,000 bis 24,000 mA | ±0,015% des Messwerts, ±2 μA |
Messen, nicht galv. getrennt | 0,000 bis 24,000 mA | ±0,015% des Messwerts, ±2 μA |
Frequenz (Amplitude einstellbar von 1 bis 20 V) | ||
Impulse Geben | 2,0 bis 600,0 p/min | ±0,05% des Messwerts, ±0,1 |
Frequenz Geben/Messen | 1,0 bis 1000,0 Hz | ±0,05% des Messwerts, ±0,1 Hz |
Frequenz, Geben | 1,0 bis 10,00 kHz | ±0,125% des Messwerts |
Frequenz, Messen | 1,0 bis 10,00 kHz | ±0,05% des Messwerts |
Impulse (nur Geben, Amplitude einstellbar von 1 bis 20 V) | ||
Impulse | 1 bis 30.000; 2 p/min bis 10 kHz | |
Widerstand (für Messumformer mit Impulsausgang und Impulsbreiten ab 5 ms) | ||
Ohm, Geben | 5,0 bis 4000,0 Ω | ±0,015% der Anzeige + 0,3% Ω 5,0 bis 40 Ω: ±0,015% d. Anz. + 0,1% Ω) |
Ohm, Messen | 0,00 bis 4000,0 Ω | ±0,015% der Anzeige + 0,3% Ω |
Thermoelementbereich, Messen und Geben* (Gewöhnlich bei 100°C) | ||
Typ J | -200,0 bis 1200,0°C | 0,2°C |
Typ K | -200,0 bis 1370,0°C | 0,3°C |
Typ T | -200,0 bis 400,0°C | 0,2°C |
Typ E | -200,0 bis 950,0°C | 0,2°C |
Typ R | -20,0 bis 1750,0°C | 1,2°C |
Typ S | -20,0 bis 1750,0°C | 1,2°C |
Typ B | 600,0 bis 1800,0°C | 1,2°C |
Typ C | 0 bis 2316.0°C | 0,6°C |
Typ XK | -200,0 bis 800,0°C | 0,2°C |
Typ BP | 0 bis 2500°C | 0,9°C |
Typ L | -200,0 bis 900,0°C | 0,2°C |
Typ U | -200,0 bis 400,0°C | 0,25°C |
Typ N | -200,0 bis 1300,0°C | 0,4°C |
Widerstandsfühler-Bereiche, Messen und Geben | ||
Ni120 (672) | -80,0 bis 260,0°C | 0,06°C |
Pt100 (385) | -200,0 bis 800,0°C | 0,13°C |
Pt100 (3926) | -200,0 bis 630,0°C | 0,13°C |
Pt100 (3916) | -200,0 bis 630,0°C | 0,13°C |
Pt200 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,45°C |
Pt500 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,21°C |
Pt1000 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,14°C |
Cu10 | -100,0 bis 260,0°C | 0,82°C |
YSI400 | 15,00 bis 50,00°C | 0,05°C |
Cu50 | -180,0 bis 200,0°C | 0,20°C |
Cu100 | -180,0 bis 200,0°C | 0,13°C |
Pt385-10 | -200,0 bis 800,0°C | 0,84°C |
Pt385-50 | -200,0 bis 800,0°C | 0,21°C |
* Thermoelementfehler (typischer Wert bei 100°C, zzgl. 0,2°C für Fehler der Vergleichsstellenkompensation) |
Lieferumfang des CL310 Kalibrators: komplett mit allen abgebildeten Kabeln, Gerätetasche, Gummistoßschutz, sowie vier LR6-Alkalibatterien, Software-CD und Werkskalibrierzertifikat. |
Kunststoffkoffer für Prozesskalibrator mit Zubehör: Größe 390 x 310 x 147 mm (bitte separat bestellen) |