Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kompakter, leichter Blockkalibrator für stationären oder mobilen Einsatz

CL-355A

Tragbarer Blockkalibrator | CL-355A

Tragbarer Blockkalibrator

  • Einsätze in 10 Formaten lieferbar
  • Ein Mehrloch-Einsatz im Lieferumfang enthalten (3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8 mm, 9,5 mm)
  • Maximale Betriebstemperatur von 400°C
  • Übertemperaturabschaltung
  • Temperatursensor-Brucherkennung
  • Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat
  • Tragegurt, Netzkabel und Demontagezange für Einsätze
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der CL-355A ist ein kompakter, leichter Blockkalibrator, der schnell aufheizt und abkühlt und über einen weiten Betriebstemperaturbereich eine gute Genauigkeit mit hoher Stabilität bietet. Er eignet sich gleichermaßen für den stationären Einsatz im Labor wie mobil im Feld. 

Das Gerät deckt einen Temperaturbereich von 5°C über der Umgebungstemperatur bis 400°C ab. Die Wärmeübertragung auf den zu kalibrierenden Fühler erfolgt über einen Mehrloch-Einsatz aus Aluminium. Der CL-355A verwendet die gleichen Aluminiumeinsätze wie der CL-740A. Dieser Kalibrator ist für folgende Umgebungsbedingungen ausgelegt: Umgebungstemperatur-Bereich: 5 bis 40°C, bis zu 95% relative Feuchte, nicht-kondensierend.

TECHNISCHE DATEN
Mindesttemperatur: 5°C über Umgebungstemperatur
Maximale Temperatur: 400°C
Abkühlzeit, 400 auf 100°C: 21 Min
Aufheizzeit, 20 bis 400°C: 12 Min
Übertemperaturabschaltung: ca. 450°C
Gebläsekühlung: Automatisch
Auflösung des Displays: 0,1°
Gewicht: 4 kg
Tiefe des Einsatzes: 11 cm
Abmessungen: 222,25 x 203,2 x 203,2 mm (H x B x T)
Technische Daten bei 200°C und 400°C:
Stabilität nach 15 Min:
  200°C: ±0,03°C
  400°C: ±0,05°C
Anzeigengenauigkeit:
  200°C: ±0,3°C
  400°C: ±0,5°C
Gleichförmigkeit zwischen Bohrungen: 0,015 bis 0,025°C

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL-355A
5.646,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tragbarer Blockkalibrator, Spannungsversorgung 120 V AC, Kalibrierungsbereich: 5°C über Umgebungstemperatur bis 400°C
CL-355A-230
5.180,07
Lieferzeit: ab Lager
 
Tragbarer Blockkalibrator, Spannungsversorgung 240 V AC, Kalibrierungsbereich: 5°C über Umgebungstemperatur bis 400°C
CL-350A-CASE
€328,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tragetasche
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, Demontagezange für Einsätze und Netzkabel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.