Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur/Prozessregler mit Thermistoreingang - Discontinued

CN142

Temperatur/Prozessregler CN142 mit geringer Einbautiefe | CN142

Temperatur/Prozessregler CN142 mit geringer Einbautiefe

  • **************************************************
  • nicht mehr lieferbar
  • **************************************************

Beschreibung

This product series is no longer available. For possible alternates please see CN38S or CN4000_SERIES. An exact replacement will be introduced in Q1 2021.


Die Regler der Serie CN142 erlauben eine präzise Anzeige und Regelung von Temperaturen oder anderen Prozessgrößen. Im normalen Betrieb stellt die zweizeilige LED-Anzeige Sollwert und Istwert übersichtlich dar. Der Regler verfügt über 2-Punkt- und PID-Regelalgorithmen mit verschiedenen Selbstoptimierungs-Funktionen. Der Regler bietet eine Sollwertregelfunktion für 3 Sollwerte sowie Alarm-, Ereignis- und Timerfunktionen mit optionaler RS485-Kommunikation. Das optionale Softwarepaket CN-SW-HW-KIT hält Kabel und Konfigurationsmodul für die schnelle Gerätekonfigurierung oder das Kopieren von Konfigurationsparametern von einer Einheit zur anderen bereit. Das Konfigurationsmodul kann auch einzeln erworben werden. Mit der integrierten Akkufunktion lassen sich Konfigurationseinstellungen ohne den Anschluss an eine externe Spannungsversorgung herunterladen und auf das Modul kopieren. Anschließend kann das weiterhin netzunabhängige Modul an eine andere Einheit angeschlossen werden, sodass ein unkompliziertes Einrichten mehrerer Einheiten durch Übertragung der Einstellung ermöglicht wird.

Technische Daten
Frontblende: 32 x 74 mm
Tiefe der Schalttafel: 53 mm
Betriebsspannung: 24 bis 230 V AC/V DC ±15%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeige: Zwei 4-stellige Zeilen, 10 mm grün (Sollwert), 8 mm rot (Istwert)
Genauigkeit: Temperatur ±0,5°C, 0,2% des Messwerts
Auflösung: 1°/0,1° 10 µV Prozess
A/D-Wandlung: Sigma-Delta
Messrate: Programmierbar
Digitale Filter: Programmierbar
Betriebsbedingungen:
    Temperatur: 0 bis 45°C
    Relative Feuchte: 35 bis 95% r. F.
Material:
    Gehäuse: Noryl UL94V1, selbstverlöschend
    Frontplatte: PC ABS UL94V0, selbstverlöschend
Gewicht: 112 g
Frontplatte: IP65 (mit Dichtung), Gehäuse IP30, Klemmenblocks IP20
Eingänge:
    Thermoelement: J, K, R, S
    Widerstandsfühler: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100
    Thermistor: PTC1K, NTC10K (B 3435K), NTC 2252 Ω
    Prozess: 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, 0 bis 40 mV, Potentiometer 0 bis 6/160 kΩ
Messdauer: 4,1 ms (Frequenz 242 Hz)
1 Digitaler Eingang: Externe Sollwertauswahl, Halten, Betrieb (nur für Thermoelement, 0 bis 10 V, 0/4 bis 20 mA, 0 bis 40 mV)
Ausgänge:
    2 Relais: 8 A bei 250 V AC und 5 A bei 250 V AC
    Logikausgang: 12 V DC, 30 mA
Serielle Kommunikation: RS485 ModBus® RTU, Master/Slave
Regelalgorithmen: 2-Punkt mit Hysterese, P, PI, PID, PD, Zeitproportional
Regelparameter: Manuelle Einstellung oder Selbstoptimierung
Zugangsschutz: Befehlseingabesperre/Alarmsollwert; kennwortgeschützter Parameterzugang
Alarmbetriebsarten: Absolut/Grenze, Band, High/Low-Abweichung; Alarm mit optionalem manuellen Reset
Sanftanlauf: In °C/h ausgedrückter ansteigender Gradient
Programmierfunktionen: Zyklus Starten/Stoppen, 3 vorprogrammierte Zyklusschritte
Timer-Funktion: Reglerfunktion + Einzel-/Doppeltimer
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.