Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/16 DIN Temperature/Process Controllers with Adaptive Tuning and Modular Output and Communications Options

CN1601 Series

1/16 DIN Temperature/Process Controllers with Adaptive Tuning and Modular Output and Communications Options | CN1601 Series

1 year warranty CE
  • 1 /16 DIN Cutout
  • Universal Input: Thermocouple, RTD, Current, and Voltage
  • Adaptive Tuning
  • Universal Power Supply & Optional Low Voltage
  • Keypad Security
  • Field Interchangeable Plug-In Output Modules
  • NEMA-4X (IP65) Front Panel Standard
  • Ramp to Setpoint
  • Optional RS-485 Communications
  • UL Recognized (US), (C)

Beschreibung

The CN1600 Series features adaptive tune/autotune for optimal control. These modes provide more accurate and hands-free tuning of your process, saving time and achieving better control. Adaptive tune provides a continuous automatic response to changes in the load, changes in setpoint, and changes in the final control device.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BD1600-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 A Relay Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-DC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
dc Pulse Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ac SSR Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Analog Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-XP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24 Vdc Transmitter Power Supply Field Installable Plug-in Board
BD1600-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS-485 Comm Field Installable Plug-in Board
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: GKQSS-316G-12, $29 Thermocouple Probe Sold Separately. See Section A
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Type Wählen Sie:
R1 für Single 2 A Relay Output
DC1 für Single dc Pulse Output
F1 für Single Control Analog Output

(2) Output No. 2 Wählen Sie:
R2 für 2A Relay
DC2 für dc Pulse Output
F2 für Control Analog Output

(3) Output No. 3 Wählen Sie:
R3 für 2A Relay
DC3 für dc Pulse Output
F3 für Retransmission Analog Output

(4) Additional Options Wählen Sie:
C4 für RS-485 Comm
RRH für Remote run/hold
LV für Low Voltage Power für 25-50 Vac /
22-65 Vdc
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.