Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit Rampen-/Haltefunktion, 96 × 96 mm  - Discontinued

CN2300

CN2300 2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit Rampen-/Haltefunktion, 96 × 96 mm | CN2300

  • Grafikfähige LCD-Anzeige (rot/grün)
  • USB-Schnittstelle, von vorn zugänglich
  • 64 unabhängige Programme
  • 255 Segmente pro Programm
  • Universaleingänge
  • Selbstoptimierung
  • Modulare, galv. getrennte Regelausgänge
  • Modelle mit Datenlogger-Funktion (Daten, Alarme und Ereignisse)
  • RS485-Kommunikation (als Option)
  • Software (als Option)
  • Alarmfunktionen
  • 5 Sprachoptionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch)

Beschreibung

This product series is no longer available. For potential replacements please see CN-4000-Series Please consult an application engineer for a more specific recommendation.


Mehr Informationen über Temperaturregler finden Sie hier.

rofilregler mit Grafik-LCD, USB-Schnittstelle und Datenlogger-Option
Die CN2300-Serie Profilregler mit Grafik/Text-LCD-Anzeige sind günstige, gut ausgestattete Temperatur- und Prozessregler für zwei Regelkreise im kompakten 1/4-DIN-Maß von 96 × 96 mm. Integrierte Profil- und Datenloggerfunktionen sowie eine ergonomische Bedienerführung verkürzen Inbetriebnahmezeiten, vereinfachen den Betrieb und halten Ausfallzeiten für die Wartung auf einem Minimum.

LCD-Anzeige mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (grün/rot), mehrere Sprachoptionen zur Bedienerführung, frei wählbarer Startbildschirm (aus Bitmap-Datei), Alarmstatusanzeige, Trenddarstellung sowie Status-LEDs für Ausgänge (Heizen/Kühlen), Selbstoptimierung und Alarm gehören zur Standardausstattung dieses Reglers.

Zur einfachen Inbetriebnahme führt ein Assistent durch die Konfiguration von Eingängen, Alarmen, Ausgängen, Kommunikationsfunktionen und Echtzeituhr. Universaleingang für Thermoelemente, Widerstandsfühler und DC-Prozesssignale (mA, mV oder V). Als Ausgangsoptionen werden elektromechanische Relais, Halbleiterrelais, Logikausgang und lineare Ausgänge angeboten. Zur Abstimmung auf den Prozess lassen sich verschiedene Funktionen wie Sollwertanwahl, Profilsteuerung, Start/Stopp der Datenaufzeichnung, Aktivieren/ Deaktivieren des Regelausgangs oder Auto/Handbetrieb über zwei digitale Eingänge ansteuern. Die CN2300-Serie verfügt über konfigurierbare Menüs (optionale Software), USB-Port zur Übertragung von Konfigurationsdateien und aufgezeichneten Daten, Kennwort-geschützte Supervisor- und Konfigurations-Betriebsarten, Voreinstellungs- und Selbstoptimierungs-Funktionen sowie Master-Slave Konfiguration für Anwendungen mit mehreren Regelzonen.

Die Profilfunktion stellt 255 Segmente bereit, die bis zu 64 Programmen beliebig zugeordnet werden können. Dabei kann jedes dieser Segmente als Rampen-, Halte-, Schleifen und Sprungsegment definiert werden. Benutzerdefinierte Profilnamen, Startdatum/Startzeit oder Verzögerung sowie bis zu 5 Ereignisausgänge runden die Profilfunktion ab.

CN2300-Modelle mit Datenlogger-Funktion (CN2302) zeichnen die gewünschten Prozessdaten zur späteren Auswertung auf. Dabei stehen Istwert, Sollwerte, Alarme (Min, Max und Mittelwert) und Aufzeichnungsintervalle von 1 Sekunde bis 30 Minuten zur Auswahl. Die aufgezeichneten Daten können über die USB-Schnittstelle oder die Kommunikations-Option übertragen werden. Als Optionen werden ein analoger Sollwerteingang, 24-V-DC-Messumformerspeisung und ein Softwarepaket angeboten.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Regler mit frontseitiger USB-Schnittstelle
CN2301-R1-R2-R3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Relaisausgängen
CN2301-DC1-DC2-DC3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Logikausgängen
CN2301-F1-R2-R3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 1 Analog- und 2 Relaisausgängen
CN2301-T1-T2-T3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Halbleiterrelais-Ausgängen (AC, Triac)
Regler mit frontseitiger USB-Schnittstelle und Datenlogger
CN2302-R1-R2-R3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Relaisausgängen und Datenlogger
CN2302-DC1-DC2-DC3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Logikausgängen und Datenlogger
CN2302-F1-R2-R3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 1 Analog- und 2 Relaisausgängen und Datenlogger
CN2302-T1-T2-T3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Profilregler/Datenlogger mit 3 Halbleiterrelais-Ausgängen (AC, Triac)
Regler Niederspannungsmodelle mit frontseitiger USB-Schnittstelle
CN2301-R1-R2-R3-LV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Relaisausgängen, Niederspannungsmodell
CN2302-R1-R2-R3-LV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kreis-Temperatur/Prozessregler mit 3 Relaisausgängen und Datenlogger, Niederspannungsmodell
Ausgangs- und Kommunikationsoptionen (vor Ort installierbar Module)
Ausgang Steckplatz 1
2300X-R1
€79,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Relaisausgang
2300X-DC1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Logikausgang
2300X-F1
€117,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Linearer DC-Ausgang
2300X-T1
€79,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ein Triac-Ausgang
Ausgang Steckplätze 2 und 3
2300X-R2
€79,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Relaisausgang
2300X-DC2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Logikausgang
2300X-F2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Linearer DC-Ausgang
2300X-T2
€79,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Triac-Ausgang
2300X-R23
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Zwei Relais
2300X-DC23
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Zwei Logikausgänge
2300X-TPS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmitterspeisung
Ausgang Steckplatz 4
2300X-R4
€150,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vier Relaisausgänge
Optionssteckplatz A
2300X-485
€152,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
RS-485-Kommunikation
2300X-DI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitaler Eingang
2300X-RSP1
€152,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Sollwert
2300X-EI
€440,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ethernet
Optionssteckplatz B
2300X-RSPDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ext. Sollwert mit digitalem Eingang
Zubehör
CN2300-SOFT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Konfigurationssoftware
CNQUENCHARC
€54,54
Lieferzeit: ab Lager
 
Störunterdrückung, RC-Filter (2 Leitungen), 110 bis 230 V AC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Halterung und Bedienungsanleitung.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.