Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Weitere Informationen, wie PID-Regler funktionieren, finden Sie in diesem Link.
Die Regler der Serie CN245 zum Aufrasten auf DIN-Hutschienen erlauben eine präzise Anzeige und Regelung von Temperaturen oder anderen Prozessgrößen. Im normalen Betrieb stellt die zweizeilige LED-Anzeige des CN245 Sollwert und Istwert übersichtlich dar. Der Regler verfügt über 2-Punkt- und PID-Regelalgorithmen mit verschiedenen Selbstoptimierungs-Funktionen. Der Regler bietet eine Sollwertregelfunktion für 3 Sollwerte sowie Alarmfunktionen mit RS485-Kommunikation sowie eine Heizkreisüberwachung.
Zusätzlich zu seiner Funktion als PID-Regler eignet sich der Regler auch als Signalwandler, da er mit einem Universaleingang (auf 18 unterschiedliche Signalen) und einem galvanisch getrennten Analogausgang ausgestattet ist, der auf eine skalierte Ausgabe des Istwerts programmiert werden kann.
Das optionale Softwarepaket CN-SW-HW-KIT hält Kabel und Konfigurationsmodul für die schnelle Gerätekonfigurierung oder das Kopieren von Konfigurationsparametern von einer Einheit zur anderen bereit. Das Konfigurationsmodul kann auch einzeln erworben werden. Mit dem integrierten Akku lassen sich Konfigurationseinstellungen ohne den Anschluss an eine externe Spannungsversorgung herunterladen und auf das Modul kopieren. Anschließend kann das Modul an ein neues Gerät angeschlossen werden, um die Einrichtung mühelos zu übertragen. So lassen sich mehrere Geräte in kürzester Zeit einrichten.
Technische Daten Betriebsspannung: 24 bis 230 V AC/V DC ±15%, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 3 W Display: Zwei 4-stellige Zeilen, Sollwert 10 mm grün, Istwert 7,6 mm rot Genauigkeit: Temperatur ±0,5°C, 0,2% des Messwerts Auflösung: 1°/0,1° 10 µV Prozess A/D-Wandlung Sigma-Delta Messrate: Programmierbar Digitale Filter: Programmierbar Betriebsbedingungen: Temperatur 0 bis 45°C, Feuchte 35 bis 95% r. F. Gehäuse: Polykarbonat V0 Frontplatte: Silicon V0 Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (H x B x T) Gewicht: 195 g Eingänge: Thermoelement: K, J, S, R Widerstandsfühler: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 Thermistor: PTC 1 kΩ, NTC 10 kΩ (B 3435K), NTC 2252Ω Prozess: 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, 0 bis 40 mV, Potentiometer 0 bis 6/160 kΩ Messdauer: 4,1 ms (Frequenz 242 Hz ) 1 Digitaler Eingang: Bis zu 4 Sollwerte anwählbar, Halten/Laufen, Start der Selbstoptimierung, Zyklus Start/Stopp Ausgänge: 2 Relais: 5 A bis 250 V AC (resistiv) Logikausgang: 12 V DC, 30 mA Analog: Programmierbar auf 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V DC, Regelung oder Schreiberausgang PV/SP Serielle Kommunikation: RS485 Modbus ® RTU Regelalgorithmen: 2-Punkt mit Hysterese, P, Pi, PID, PD, Zeitproportional Regelparameter: Manuelle Einstellung oder Selbstoptimierung Zugangsschutz: Sperren von Befehlseingaben/Alarmsollwerten, kennwortgeschützter Parameterzugang Alarmbetriebsarten: Absolut/Grenze, Band, High/Low-Abweichung; Messkreisüberwachungs-Alarm Sanftanlauf: In °C/h ausgedrückter ansteigender Gradient Programmierfunktionen: Zyklus Starten/Stoppen, 3 vorprogrammierte Zyklusschritte