Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Limit Controller with Audible Buzzer

CN700 Series

Limit Controller with Audible Buzzer | CN700 Series

Limit Controller with Audible Buzzer

164,08 CN702

1 year warranty CE
  • Bright Red 3-Digit LED Display
  • J, K or S Thermocouple Inputs
  • High or Low Limit
  • 16 A Relay Output
  • Front Key Reset Button or Remote Reset
  • Internal Audible Buzzer
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CN700 Series thermocouple FM approved high limit controllers provide audible alarm status along with a robust 16 amp relay output. Unit allows the user to easily select automatic or manual reset along with 10 other parameters. The CN700 series has a built in reset button on the front panel or can accept an external reset. The ease of programming and low price make the CN700 series the best value limit control on the market.

SPECIFICATIONS
Temperature Range:
    T/C Type J: 0 to 700°C (32 to 999°F)
    T/C Type K or S: 0 to 999°C (32 to 999°F)
Input: Type J, K or S thermocouple
Output: 16 A SPDT relay @ 250 Vac resistive
Control Type: ON/OFF manual/ automatic reset
Power Requirements: 115 Vac, 230 Vac, 12 or 24 Vac/Vdc (depending on model)
Power Consumption: 4 VA
Accuracy: ±1% FS
Display: 3-digit, red, 12.7 mm digits, plus sign
Display update rate: Selectable down to 1 second
Resolution:
Memory Backup: Nonvolatile memory
Ambient Operating Temperature: 0 to 65°C
Storage Temperature: -20 to 80°C
Weight: 65 g
Panel Cutout: 71 x 29 mm
Front Panel Rating: IP64
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN701
CN701
164,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 115 Vac, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN702
CN702
164,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 115 Vac, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN703
CN703
164,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 230 Vac, °F
  
CN704
176,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 230 Vac, °C
  
CN705
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Limit controller, 12 Vac/Vdc, °F
  
CN706
179,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 12 Vac/Vdc, °C
  
CN707
179,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 24 Vac/Vdc, °F
  
CN708
176,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limit controller, 24 Vac/Vdc, °C
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54,54
Lieferzeit: ab Lager
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.