Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers | CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

259,96 CN7223

1 year warranty CE
  • Dual 4-Digit LED Display
  • 8 Ramp/Soak Programs, 8 Segments Each
  • Universal Inputs
  • Autotune
  • Dual Control Outputs
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CN7200 Series ¼DIN temperature/process controllers are designed to accept thermocouple, RTD, current or voltage input and provide dual outputs for control. Available outputs include relay/relay, DC pulse/relay, current/relay, or linear voltage/relay. The units can be programmed for ON/OFF, PID, auto-tuning, or manual tuning control methods. The PID control is supported by 64 ramp/soak actions. The CN7200 Series also includes two additional alarm outputs. The second relay output can be reconfigured as a third alarm output. The alarm type can be selected from 13 different preprogrammed alarm functions. The controller features dual LED displays for local indication of process and setpoint values.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple, RTD, DC voltages or DC current
Display: Two 4-digit, 7-segment
    PV: red, 19 mm (3.4") H
    SV: green, 12.7 mm (1.2") H
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
Relay: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Linear Voltage: 0 to 5V, 0 to 10V
Communication: RS-485 MODBUSR A-5-11/RTU communication protocol
Panel Cutout: ¼DIN, 92 mm square (3.622" square)
Dimensions: 96 x 96 x 15.8 mm bezel (3.78 x 3.78 x 0.625")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7223
CN7223
259,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual output, DC Pulse/relay with RS-485*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7233
CN7233
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual output, relay/relay with RS-485*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7253
CN7253
264,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual output, 4 to 20 mA/relay with RS-485*
  
CN7263
264,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual output, 0 to 5, 0 to 10 Vdc/relay with RS-485*
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54,54
Lieferzeit: ab Lager
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
  
OMX-R250
€3,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
250Ω precision resistor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-6
DPP-6
1.073,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/4 DIN Panel Punch
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 to USB Converter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator’s manual.

Zugehörige Dokumentation:

Download CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Download CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.