Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Discontinued - 1/4 DIN Temperature Controllers

CN730 Series

1/4 DIN Temperature Controllers | CN730 Series

1/4 DIN Temperature Controllers

213,17 CN732

1 year warranty CE
  • Dual Display
  • Autotune
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
  • Thermocouple/ RTD Inputs
  • Output Status
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This product is no longer available. Please see the CND3-SERIES as a possible alternative.
Input Types Range
Pt100Ω RTD 0 to 100°C (32 to 212°F)
-20 to 500°C (-4 to 932°F)
-200 to 600°C (-328 to 1112°F)
B Thermocouple100 to 1800°C (212 to 3272°F)
S Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
R Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
N Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
E Thermocouple 0 to 600°C (32 to 1112°F)
T Thermocouple -20 to 400°C (-4 to 752°F)
-200 to 400°C (-328 to 752°F)
J Thermocouple -20 to 400°C (-4 to 752°F)
-100 to 850°C (-148 to 1562°F)
K Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
-200 to 500°C (-328 to 932°F)
L Thermocouple -200 to 500°C (-328 to 932°F)
U Thermocouple -200 to 800°C (-328 to 1472°F)
The CN730 Series ¼ DIN temperature controllers offer easy-to-use programming menus designed for quick installation. Control functions include ON/OFF, PID, auto-tuning or manual tuning. The CN730 Series is available with relay, dc pulse or current output with two additional alarm outputs. The alarm outputs can be configured from 12 different preprogrammed settings. The CN730 Series accepts a variety of thermocouple and RTD inputs. Process value and set-point value are simultaneously displayed with the process value in red and setpoint in green.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple or RTD, see chart
Display: Two 4-digit, 7-segment, LEDs
PV: Red, 19 mm (0.75") H
SV: Green, 12.7 mm (0.5") H
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
Relay: SPST, 5A @ 250Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Communication: RS-485 MODBUSR communication protocol
Panel Cutout: ¼DIN, 92 mm square (3.622 square")
Dimensions: 96 x 96 x 15.8 mm bezel (3.78 x 3.78 x 0.625")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN732
CN732
€213,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC pulse output, with RS-485 communications*
  
CN733
€213,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Amp Relay output, with RS-485 communications*
  
CN735
€203,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 to 20 mA output, with RS-485 communications*
Accessories
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.