Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PID-Regler mit 48 × 24 mm

CN7500

PID-Programmregler mit 48 × 24 mm | CN7500

PID-Programmregler mit 48 × 24 mm

  • Praxisgerechte Selbstoptimierung
  • UL-zertifiziert
  • 2- oder 3-Punkt-PID-Regelung, Ein/Aus, Manuell
  • Universaleingang für Thermoelemente, Pt100, Prozess
  • 8 Rampen, jede mit bis zu 8 Segmenten
  • RS485-Schnittstelle mit Modbus-Datenprotokoll im ASCII- oder RTU-Format
  • Kostenlose Konfigurationssoftware mit Rekorderfunktion
  • Tastatursperre
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Temperaturregler.

Die Regler der CN7500-Serie erlauben eine präzise Anzeige und Regelung von Temperaturen oder anderen Prozessgrößen von 0/4-20 mA oder 0-10 V. Im normalen Betrieb stellt die zweizeilige LED-Anzeige Sollwert und Istwert übersichtlich dar.

Der Regler kann als 2-Punkt oder 3-Punkt PID-Regler konfiguriert werden. Der 2. Ausgang kann wahlweise als PID-Regelausgang oder als Alarmausgang verwendet werden. Die beiden Regelausgänge können damit für eine Vielzahl von Regelungs- und Alarmanwendungen konfiguriert werden. Die praxisgerechte Selbstoptimierung kann über die Tastatur oder per Konfigurationssoftware gestartet werden.

Als Standard ist eine RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll integriert. Die übersichtliche Konfigurationssoftware ermöglicht die komplette Konfiguration auch mehrerer Geräte innerhalb weniger Minuten.

Die Rekorderfunktion ermöglicht eine einfache Kontrolle der Selbstoptimierung und der Regelergebnisse. Das Modbus-Protokoll kann auf ASCII oder RTU eingestellt werden. Das Modbus-Datenprotokoll ermöglicht eine einfache Einbindung in eigene Programme oder in Softwarepakete wie DASYLab oder Labview.

Die Tastatursperre ermöglicht die Programmierung komplett zu sperren oder es ist nur noch die Einstellung des Sollwerts möglich. Damit wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen.

Rampenprogrammierung
Zur Standardausstattung des Reglers gehören Rampenfunktionen. Es lassen sich bis zu 8 Temperatur- oder Prozessrampen programmieren. Jede Rampe kann aus bis zu 8 Segmenten bestehen. Es stehen programmierbare Wiederholungs- und Verknüpfungsfunktionen zur Verfügung. Damit lässt sich eine Rampe mit bis zu 64 Programmschritten programmieren.

Besonders einfach lassen sich die Rampenfunktionen mit der kostenlosen Konfigurationssoftware programmieren und bei Bedarf auf weitere CN7500 übertragen. Alternativ lassen sich die Rampenfunktionen über die Tastatur programmieren.

 

Technische Daten  
Eingänge:  
Thermoelement, Pt100 2-Draht, Pt100 3-Draht und 
Prozesssignale 0/4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-50 mV
A/D-Wandler Messrate:  
6 Mess/sec bei Prozessmesssignalen, 
2,5 Mess/sec bei Thermoelementen und Pt100
Genauigkeit:  ±0,25% der Spanne, ±1 Digit
Datensicherung:  EEPROM nicht-flüchtiger Speicher, max. 1.000.000 Schreibzyklen
Regelung:  
PID, Ein/Aus, Manual, Rampe bestehend aus bis zu 64 Schritten
Rampenfunktionen:  8 Rampen jede Rampe mit bis zu 8 Segmenten
Regelausgang 1:  Heizen oder Kühlen
Regelausgang 2:  Heizen oder Kühlen oder Konfiguration als Alarmausgang
Regelausgänge: 
Relais: Einpoliger Wechsler, 5 A bei 250 V AC, ohmsche Last 
Logikausgang: 14 V, (max. 40 mA)
Stetig: 4-20 mA, max. 600 Ohm
Alarmausgang (2. PID-Regelausgang): 
Relais: Einpoliger Wechsler, 5 A bei 250 V AC, ohmsche Last
Schnittstelle:  RS485 Modbus Datenprotokoll ASCII oder RTU-Format
Display:  Zwei 4-stellige 7-Segmentanzeigen mit 6,3 mm Höhe (Istwert: rot, Sollwert: grün)
Auflösung:  1 oder 0,1°C für Thermoelemente (außer Typen R, S und B)
Betriebsspannung:  100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:  5 VA max.
Betriebstemperatur:  0 bis 50°C
Lagertemperatur:  -20 bis 65°C
Relative Feuchte:  35-80% r.F. nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit:  10-55 Hz, 10 m/s² für 10 min in X, Y und Z Richtung
Schockfestigkeit:  Max. 300 m/s², 3 × in alle 3 Achsen
Gewicht:  114 g
Frontmaße:  48 × 24 mm
Tafelausschnitt:  45 × 22 mm
Maximale Tafelstärke:  3,4 mm
Tiefe hinter der Schalttafel:  99,8 mm
Programmierung und Optimierung des CN7500 mit der Konfigurationssoftware

    Einfachste Programmierung 

Alle Programmparameter sind übersichtlich zusammengefasst.

     
    Kontrolle der Selbstoptimierung und der Regelergebnisse 

Alles auf einen Blick.

     
    Programmierung und Kontrolle der Rampenfunktionen

Bis zu 8 Temperatur- oder Prozessrampen 
Bis zu 8 Segmente pro Rampe
Wiederholungs- und Verknüpfungsfunktionen ermöglichen 
bis zu 64 Programmschritte
Programmierung bei Bedarf auf beliebige CN7500 übertragen

 

Tipp: Nutzen Sie die einfache und schnelle Programmierung über die integrierte RS485-Schnittstelle und die kostenlose Konfigurationssoftware.
Es stehen Schnittstellenumsetzer für USB, Ethernet und COM-Schnittstelle zur Verfügung.

Die CN7-B-Software kann unter Download heruntergeladen werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CN7523
171,91
Lieferzeit: ab Lager
 
PID-Regler: Zwei Ausgänge, Logik/Relais, RS485
CN7533
171,91
Lieferzeit: ab Lager
 
PID-Regler: Zwei Ausgänge, Relais/Relais, RS485
CN7553
171,91
Lieferzeit: ab Lager
 
PID-Regler: Zwei Ausgänge, stetig 4 – 20 mA/Relais, RS485
Zubehör
CNQUENCHARC
€54,54
Lieferzeit: ab Lager
 
Entstörfilter, 110 bis 230 V AC für stark induktive Lasten
OMX-R250
€3,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shunt, 250 Ohm für Prozessmesssignale 0/4 – 20 mA
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.