Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 48 mm

CN78000

Fuzzy Logic PID-Regler CN78000 mit 48 × 48 mm | CN78000

Fuzzy Logic PID-Regler CN78000 mit 48 × 48 mm

500,39 CN78020

  • Zweizeiliges Display
  • Selbstoptimierung
  • Universaleingang
  • Alarmfunktionen
  • Fuzzy-Logik
  • Messkreisüberwachung
  • Anzeige von Min.- oder Max.-Werten
  • Anzeige der Ausgangsleistung in Prozent
  • Beleuchtete Tasten
  • 4 kennwortgeschützte Zugangsebenen
  • Optional galvanisch getrennte Schreiberausgänge für PV (Istwert) oder SV (Sollwert)
  • Optionale RS232/RS485-Kommunikation
  • Optionale niedrige Versorgungsspannung
  • Kostenlose Konfigurationssoftware
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Temperaturregler.

Die kompakten Fuzzy Logic PID-Regler der Modellreihe CN78000 verfügen über eine Vielzahl von Standardfunktionen. Dazu gehören: Universaleingang für Thermoelement, Pt100 und Prozessmesssignal 0/4-20 mA, 0-10 V, -10…+10 V und -10…+10 mV. Die Frontseite ist IP66 geschützt. Die Tasten sind beleuchtet. Die Elektronik kann ohne Ausbau des Gehäuses von vorne ausgebaut werden.

Als zusätzliche Funktionen stehen Max-/Min-Wert-Anzeige, Anzeige der Ausgangsleistung in %, digitaler Filter für den Thermoelement/Pt100/Prozesseingang zur Verfügung. Die Selbstoptimierung kann einmalig oder ständig erfolgen.

Der CN78000 kann als klassischer PID-Regler oder als Fuzzy Logic-Regler eingestellt werden. Der Fuzzy Logic-Anteil kann zwischen 0 und 100 % programmiert werden.Die Fuzzy Logic PID-Regelung eignet sich optimal für sehr schwierige Regelaufgaben. Der PID-Regler kann auf Ein/Aus, P, PI oder PID-Regelung eingestellt werden. Als Ausgänge stehen Relais, Logikausgang und stetiger Ausgang 4-20 mA zur Verfügung. Der CN78000 ist als 2-Punkt oder 3-Punkt-Regler für die Funktion Heizen oder Heizen/Kühlen lieferbar.

Als Option steht ein zusätzliches Alarmrelais oder oder eine RS485-Schnittstelle zur Verfügung.

Eine 4-stufige Tastatursperre ermöglicht die Programmierung ganz oder teilweise zu sperren. Damit wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Die Speicherung der Programmparameter erfolgt in einem nichtflüchtigen Speicher.

Die übersichtliche Konfigurations-Software ermöglicht die komplette Konfiguration auch mehrerer Geräte innerhalb weniger Minuten. Die Rekorderfunktion ermöglicht eine einfache Kontrolle der Selbstoptimierung und der Regelergebnisse auf einen Blick.

 

Technische Daten  
Auswählbare Eingänge: Thermoelement, Pt100 und Prozesssignale (DC-Spannung/Strom)
Eingangsimpedanz: 
 
Thermoelement = 3 MOhm Minimum 
  Messstrom für Widerstandsfühler = 200 µA
  Strom = 10 Ohm 
  Spannung = 5000 Ohm
Brucherkennung: Deaktiviert den Regelausgang nach einer einstellbaren Zeit 
Sollwertbereich: Einstellbar (s. Eingangsbereiche)
Regeltätigkeit: Heizen (indirekt) oder Kühlen (direkt) einstellbar
Proportionalbereich: 1 bis 9999 (°C, °F oder Stellen)
I-Anteil (Nachstellzeit): Aus oder 0,1 bis 99,9 Minuten.
D-Anteil (Vorhaltezeit): Aus oder 0,01 bis 99,99 Minuten
Zykluszeit: 1 bis 80 Sekunden
Ein/Aus-Hysterese: Einstellbar von 1 bis Endwert in Schritten von 1°C, 1°F oder 1 Stelle
Alarmhysterese: 1°C, 1°F oder 1 Stelle
Fuzzy-Anteil am Regelausgang: 0 bis 100%.
Fuzzy-D-Anteil: Aus oder 0,01 bis 99,99 Zähler pro Sekunde
Fuzzy-P-Bereich: Aus oder 1 bis 4000 (°C, °F oder Stellen)
Genauigkeit: ±0,25% der Spanne, ±1 Digit
Auflösung: 1 Grad oder 0,1 Grad, einstellbar
Anzeige: Zwei 4-stellige, LED-7-Segmentanzeigen mit 7 mm Zeichenhöhe
Tafelausschnitt: 45 × 45 mm 
Tiefe hinter der Schalttafel: 121,6 mm max.
Gewicht: 220 g
Zulassungen: UL, C-UL E83725; CE
Frontseitige Schutzart: IP66
Programmierung und Optimierung des CN78000 mit der Konfigurationssoftware

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware    

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware

Eingangskonfiguration, Grenzwerte, 
Alarme und allgemeine Parameter
 


 


PID-Regelparameter




>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware    

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware

Rampen-/Haltefunktion

 


Kontrolle der Rampenfunktion 
(bzw. der Selbstoptimierung und 
der Regelergebnisse)


 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CN78020
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Logiksignal
CN78030
515,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Relais
CN78050
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, 0/4 bis 20 mA
CN78110
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, AC-Halbleiterrelais und Alarm
CN78111
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, AC-Halbleiterrelais/AC-Halbleiterrelais und Alarm
CN78130
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Relais und Alarm
CN78133
660,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, Relais/Relais und Alarm
Regler mit optionaler Schnittstelle
CN78020-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Logiksignal, RS485-Schnittstelle
CN78030-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Relais, RS485-Schnittstelle
CN78050-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, 4 bis 20 mA, RS485-Schnittstelle
CN78111-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, AC-Halbleiterrelais/AC-Halbleiterrelais und Alarm, RS485-Schnittstelle
CN78133-C2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, Relais/Relais und Alarm, RS232-Schnittstelle
Regler mit galv. getrenntem Schreiberausgang
CN78110-PV2
691,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, AC-Halbleiterrelais und Alarm, Galv. getrennter Schreiberausgang, 0 bis 10 V DC
CN78133-PV1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, Relais/Relais und Alarm, Galv. getrennter Schreiberausgang, 0/4 bis 20 mA
Regler mit 12 bis 24 V DC/AC-Versorgung
CN78020-LV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Ein Ausgang, Logiksignal, 12 bis 24 V DC/AC-Versorgung
CN78133-LV
647,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 48 mm, Zwei Ausgänge, Relais/Relais und Alarm, 12 bis 24 V DC/AC-Versorgung
Zubehör
CNQUENCHARC
€54,54
Lieferzeit: ab Lager
 
Entstörfilter, 110 bis 230 V AC für stark induktive Lasten
OMX-R250
3,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shunt, 250 Ohm für Prozessmesssignale 0/4 - 20 mA
CN7-485-USB-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Schnittstellenumsetzer RS485 auf USB für PC/Notebooks mit USB-Schnittstelle, USB versorgt
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.